Alimentations avec fonctionnalités avancées

Alimentations avec fonctionnalités avancées

Performante et fiable

QUINT POWER pour la disponibilité maximale de votre installation.

Retour Alimentations

Catégories

Rechercher dans Alimentations avec fonctionnalités avancées

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les alimentations puissantes QUINT POWER et leurs nouvelles fonctionnalités veillent à la disponibilité maximale des installations. La SFB Technology, unique en son genre, et la surveillance préventive des fonctions permettent d'accroître la disponibilité de votre application. Vous pouvez personnaliser les seuils de notification et les courbes caractéristiques, telles que la tension de sortie, avec l'interface intégrée NFC.

Les alimentations QUINT POWER inférieures à 100 W offrent une combinaison unique associant surveillance préventive des fonctions et puissante réserve de puissance tout en gardant une forme compacte.

Vos avantages

  • La SFB Technology déclenche les coupe-circuits automatiques standard de manière sélective, les consommateurs raccordés en parallèle continuant de fonctionner
  • Surveillance préventive des fonctions, signalant tout état de fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
  • Extension aisée de l'installation avec le boost statique, démarrage de charges difficiles avec le boost dynamique
  • Immunité élevée grâce aux éclateurs à gaz intégrés et à la durée de sauvegarde de plus de 20 ms en cas de coupure de courant
  • Type étroit et plat pour gagner de la place dans les coffrets de commande

Configuration personnalisée de votre QUINT POWER

Avez-vous besoin d'une alimentation à configuration personnalisée ?

Le configurateur vous permet d'optimiser l'alimentation QUINT POWER pour votre application : adaptez de manière individuelle différents paramètres, tels que les seuils de notification, les courbes caractéristiques ou la tension de sortie et commandez ensuite la quantité d'unités dont vous avez besoin à partir d'une unité.

Puissance élevée grâce à la SFB Technology

QUINT POWER avec SFB Technology  

QUINT POWER avec SFB Technology

Les puissantes alimentations QUINT POWER dotées de la SFB Technology, d'une surveillance préventive des fonctions et d'une interface NFC garantissent la disponibilité maximale des installations.

Puissante et compacte

QUINT POWER avec puissance inférieure à 100 W  

QUINT POWER avec puissance inférieure à 100 W

Les alimentations QUINT POWER, qu'elles soient de puissance supérieure ou inférieure à 100 W, offrent une combinaison unique associant surveillance préventive des fonctions et puissante réserve de puissance, tout en gardant une forme compacte. Choisissez votre alimentation QUINT POWER pour faible plage de puissance avec raccordement Push-in ou vissé.

Sécurité fonctionnelle

QUINT POWER pour une sûreté de fonctionnement maximale  

QUINT POWER pour une sûreté de fonctionnement maximale

QUINT POWER répond aux exigences en matière de sécurité fonctionnelle (niveau d'intégrité de sécurité) et garantit une sûreté de fonctionnement maximale. En fonctionnement parallèle et connectée à différentes phases, la charge est alimentée même en cas de problème au niveau de la tension d'entrée.

Utilisez la version Plus de l'alimentation à 20 A ou la combinaison de QUINT POWER avec le module de redondance actif QUINT S-ORING, dans des applications à sécurité fonctionnelle au niveau d'intégrité de sécurité allant jusqu'à 3 (CEI 61508). 

SFB Technology

SFB Technology - Les composants importants de linstallation continuent à fonctionner  

La SFB Technology déclenche des coupe-circuits automatiques

Pour pouvoir déclencher magnétiquement et donc rapidement les coupe-circuits automatiques standard, les alimentations doivent être en mesure de livrer rapidement un multiple de l'intensité nominale.

La SFB Technology (Selective Fuse Breaking), en fournissant un courant égal à 6 fois l'intensité nominale pendant 12 ms, permet de mettre à disposition cette réserve de courant dynamique. Les réseaux complets défectueux sont déconnectés de manière sélective, permettant de délimiter la défaillance, et de laisser fonctionner les éléments importants de l'installation.

Surveillance préventive des fonctions

La surveillance préventive des fonctions identifie les états de fonctionnement critiques et les signale à lautomate avant que les défaillances ne se produisent  

Surveillance préventive des fonctions, signalant tout état de fonctionnement critique

Les tensions et les intensités de sortie sont surveillées en permanence. La surveillance préventive des fonctions identifie les états de fonctionnement critiques, et les signale à l'automate avant que les défaillances ne se produisent. La surveillance à distance s'effectue avec des sorties de couplage actives, et des contacts de relais indépendants du potentiel.

Interface NFC

Configuration personnalisée : sans fil grâce à linterface NFC  

Configuration personnalisée : sans fil grâce à l'interface NFC

La technologie Near Field Communication (NFC) vous permet de paramétrer les alimentations en toute simplicité et avec précision depuis un ordinateur ou un équipement terminal mobile. Par exemple, vous pouvez paramétrer des seuils de notification et la tension de sortie, et adapter les courbes caractéristiques de manière individuelle.

Extension de l'installation

Extension de linstallation avec POWER BOOST  

Simplicité d'extension de vos installations grâce à POWER BOOST

Le boost statique fournit jusqu'à 125 % de l'intensité nominale pour les extensions d'installation. Pour le démarrage de charges difficiles, le boost dynamique met à disposition une intensité double de l'intensité nominale pendant au maximum 5 secondes.

Conçu pour les convertisseurs de fréquence

QUINT POWER fonctionne de manière particulièrement fiable grâce au raccordement simultané à la tension AC et la tension de circuit intermédiaire DC  

Arrêt contrôlé des machines en cas de panne de courant grâce à l'utilisation de l'énergie cinétique des moteurs

Cette alimentation QUINT POWER est spécialement conçue pour le raccordement à un convertisseur de fréquence. Elle est raccordée simultanément à une tension AC et à la tension de circuit intermédiaire DC d'un convertisseur. En cas de panne de courant, l'énergie disponible dans le circuit DC intermédiaire continue d'alimenter sans interruption tous les équipements 24 V raccordés.

De nombreuses fonctions pour une disponibilité maximale de l'installation

Avec leurs différentes fonctions et plages de puissance, les puissantes alimentations QUINT POWER garantissent la disponibilité maximale de votre installation. Qu'il s'agisse de la version avec SFB Technology, interface NFC et éclateur à gaz intégré, ou de la version compacte et faible en énergie aux différents raccordements, QUINT POWER garantit l'alimentation de votre installation de manière fiable.

Alimentation, monophaséeAlimentation 100 W
> 100 W< 100 W
SFB Technologyx 
Surveillance préventive des fonctionsxx
Dispositif préconfiguré sur commandex 
Choix entre raccordement Push-in ou vissé x
Réserve de puissance : boost statiquexx
Réserve de puissance : boost dynamiquexx
Eclateur à gaz intégréx 
Faible profondeur d'appareil x
Design robustexx
Rendement élevéxx

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentation personnalisable pour une disponibilité maximale de l'installation

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer