Retour au sommaire

Surveillance préventive des fonctions

L'alimentation industrielle QUINT POWER permet de maximiser la disponibilité de votre installation. La surveillance anticipée des fonctions y contribue largement.

Identifier de manière anticipée les états de fonctionnement critiques

Si l'alimentation fonctionne avec réserve de puissance, alors ce message vaut comme signal d'avertissement afin que des pannes de votre installation ne se produisent pas.  

Surveillance à distance par sortie de couplage active et un contact de relais libre de potentiel

Implications de la surveillance préventive des fonctions pour vous et votre installation : les situations critiques sont identifiées avant l'apparition des défaillances.

  • Surveillance permanente des tensions et intensités de sortie
  • Les situations critiques sont visualisées et signalées comme suit :
    • par LED
    • par contact de relais libre de potentiel
    • par sortie de couplage active

Surveillance en mode POWER BOOST

Surveillance d'une alimentation en tension en mode POWER BOOST  

En mode POWER BOOST, la tension de sortie globale est disponible.

L'alimentation fournit plus que l'intensité nominale indiquée :

  • l'alimentation est alors en mode POWER BOOST.
  • Elle fonctionne, ainsi que les charges couplées, avec une tension de sortie de 24 V CC.

En mode POWER BOOST, il se produit une augmentation supplémentaire de la charge. Il s'en suit un signal et un message à la commande. La surveillance préventive des fonctions réagit avant l'apparition d'erreurs.

Exemple : 

La surveillance préventive des fonctions localise une bande de convoyage défectueuse. L'installation est réparée, avant que d'autres charges n'enregistrent des coupures de tension.  

Dans la pratique

Renseignez-vous : un essai vous convaincra des avantages de la surveillance préventive des fonctions.


Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentation personnalisable pour une disponibilité maximale de l'installation

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer