Alimentations pour coffrets d'installation

Alimentations pour coffrets dinstallation

Plates et efficaces

Les alimentations STEP POWER conviennent aux coffrets d'installation et aux pupitres de commande plats, et offrent un rendement énergétique maximal.

Retour Alimentations

Catégories

Rechercher dans Alimentations pour coffrets d'installation

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Intégrez STEP POWER dans votre immotique : la gamme d'alimentations de Phoenix Contact a été développée dans cette optique. Les faibles pertes à vide et le rendement élevé garantissent une efficacité énergétique maximale.

Avantages

  • Montage flexible : encliquetage sur le profilé ou vissage sur des surfaces planes
  • Alimentation fiable grâce à un MTBF élevé > 500 000 h à 40 °C et courbe caractéristique U/I pour l'alimentation de charges capacitives.
  • Installation extérieure : possible grâce à la plage de température comprise entre -25 °C et +70 °C
  • Economiser de l'énergie grâce à une efficacité énergétique maximale et des pertes à vide considérablement faibles

Economie d'énergie dans le domaine de l'immotique

Alimentation STEP POWER en action  

Les alimentations STEP POWER permettent une économie d'énergie dans le domaine de l'immotique

Grâce aux faibles pertes à vide et à un haut degré d'efficacité, l'alimentation STEP POWER assure une efficacité énergétique maximale dans le bâtiment.

Alimentation sans interruption et à diode
Une alimentation sans interruption adaptée aux blocs d'alimentation est disponible. Le produit STEP UPS associe une unité de commutation électronique et un module accumulateur Li-Po dans un même boîtier. Dans un design identique, le produit STEP DIODE découple les solutions redondantes.

Rendement énergétique maximal – pertes à vide réduites

STEP POWER à rendement énergétique maximal  

Les alimentations STEP POWER offrent un rendement énergétique maximal

Les alimentions pour coffrets d'installation STEP POWER offrent une efficacité énergétique maximale et des pertes très faibles en marche à vide. Et ce, grâce à un ASIC (circuit intégré à application spécifique) tout spécialement développé à cet effet.

Grâce à son degré d'efficacité élevé, STEP POWER ne convertit que très peu d'énergie en énergie thermique indésirable. Cela permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants.

Lorsque l'alimentation fonctionne 24h/24, mais qu'elle est rarement chargée, il est important d'obtenir de faibles pertes à vide.

Montage flexible

Vissage sans matériaux de montage supplémentaires  

Montage sur des surfaces planes

Les alimentations STEP POWER peuvent être montées de manière flexible : soit fixées sur des profilés, soit vissées sur des surfaces planes.
En cas de montage sur des supports plats, les attaches intégrées dans le boîtier suffisent, aucun matériel supplémentaire n'est donc nécessaire.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et convertisseurs CC/CC pour l'armoire électrique

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer