Alimentations et alimentations sans interruption

Alimentations et alimentations sans interruption

De la PUISSANCE pour une disponibilité maximale

Nos produits POWER fournissent à votre application un niveau élevé de technicité et de qualité.

Retour Produits

Catégories

  • Alimentations
    Alimentations

    Optimisez vos installations en fonction de leur fonctionnalité et leur puissance et maximisez leur disponibilité avec des alimentations de qualité à la pointe de la technique.

  • Convertisseurs DC/DC
    Convertisseurs DC/DC

    Les convertisseurs DC/DC modifient le niveau de tension, renouvellent la tension à l'extrémité des longs câbles ou assurent la mise en œuvre de systèmes d'alimentation indépendants.

  • Modules de redondance
    Modules de redondance

    Découplez, contrôlez et régulez les modules de redondance. Vous maximiserez ainsi la disponibilité des alimentations parallèles.

  • Alimentation en énergie autonome
    Alimentation en énergie autonome

    Les systèmes à énergie solaire alimentent les stations distantes, indépendamment et de façon fiable.

  • Alimentations spécifiques au client
    Toutes les compétences à la fois

    Appareils spécifiques au client et solutions intégrées aux appareils pour les technologies médicales, la technique de gestion du bâtiment et les technologies réseaux.

  • Alimentations sans interruption
    ASI pour armoire électrique

    Les alimentations sans interruption pour charges CA et CC permettent des solutions individuelles pour une disponibilité optimale de votre installation.

Rechercher dans Alimentations et alimentations sans interruption

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nos alimentations en tension, convertisseurs DC/DC, modules de redondance et alimentations sans interruption sont conçus de par leur forme et leurs fonctionnalités pour répondre parfaitement aux exigences des différents secteurs. Outre la gamme de produits standard, nous proposons des alimentations développées spécifiquement pour vos besoins.

Avantages

  • Les solutions d'alimentation de pointe garantissent une disponibilité maximale de vos installations.
  • Alimentations adaptées à chaque application : gammes de produits avec différentes fonctionnalités et classes de performance.
  • Utilisation flexible grâce à un ensemble international d'homologations et une tension de sortie réglable

Alimentations

Alimentations  

Alimentations

Grâce à notre gamme complète d'alimentations, vous pouvez alimenter vos modules dans l'armoire électrique en toute fiabilité.

  • avec fonctionnalités avancées
  • avec fonctionnalités standard
  • avec fonctionnalités de base
  • pour la technologie MCR
  • pour coffrets d'installation

Alimentations sans interruption

Alimentations sans interruption  

Alimentations sans interruption

Vous garantissez vos charges DC et AC contre toute panne d'alimentation. Les alimentations sans interruption fournissent du courant même en cas de panne de secteur.

  • avec IQ Technology
  • avec alimentation intégrée
  • avec accumulateur d'énergie intégré
  • Modules tampons
  • Accumulateur d'énergie

Convertisseur DC/DC

Convertisseur DC/DC  

Convertisseur DC/DC

Modifiez le niveau de tension, renouvelez la tension à l'extrémité de longs câbles et assurez la mise en œuvre de systèmes d'alimentation indépendants avec les convertisseurs DC/DC.

  • avec SFB Technology
  • pour des exigences extrêmes
  • pour les technologies d'automate et de régulation
  • pour les applications photovoltaïques

Modules de redondance

Modules de redondance  

Modules de redondance

Maximisez la disponibilité des alimentations parallèles avec les modules de redondance.

  • Modules de redondance actifs
  • Modules à diodes

Alimentations spécifiques au client

Alimentations spécifiques au client  

Alimentations spécifiques au client

Bénéficiez des solutions individuelles de Phoenix Contact. Outre la gamme de produits standard, nous proposons des solutions spécifiques à chaque client et intégrées aux appareils pour la technique de réseau, la gestion technique centralisée et le génie biomédical ainsi que pour les distributeurs automatiques de billets et les PC industriels entre autres.

  • Ingénierie et gestion de projets à tous les niveaux du développement
  • Alimentations pour l'industrie, la technologie de recharge, les énergies renouvelables, les systèmes bancaires, la communication et toute application spéciale

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues

Service

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer