Retour au sommaire

Vue d'ensemble des alimentations

Chaque série offre tous les avantages - par exemple, une grande sûreté de fonctionnement. De plus, chaque produit présente des caractéristiques spécifiques. Commencez par sélectionner les propriétés adaptées à votre application.

Alimentation QUINT Power de Phoenix ContactAlimentation TRIO Power de Phoenix ContactAlimentation UNO Power de Phoenix Contact
QUINT POWERTRIO POWERUNO POWER
Usage universel avec plage d'entrée étendue et des homologations internationalesx x x
Durée de fonctionnement maximale grâce au délai MTBF élevé de > 500 000 h par +40  Cx x x
Commutation en parallèle pour la redondance et l'augmentation de la puissancex x x
Installation extérieure fiable à l'étendue de plage de température de -25 à + 70 °Cx x x
Surveillance active de fonctionnement avec sortie couplage pour diagnostic distantx x  
Les appareils triphasés travaillent parfaitement même en cas de panne durable d'une phasex x  
Démarrage fiable des charges difficiles avec la réserve de puissance : Boost dynamiquex x  
Interface NFC pour le paramétrage sans filx   
Extension aisée des installations avec la réserve de puissance : Boost statiquex   
Surveillance préventive des fonctions, signalant tout état fonctionnement critique avant l'apparition d'erreursx   
Déclenchement magnétique des disjoncteurs de protection avec technologie SFBx   

Retour au sommaire
Informations complémentaires
  • Vue d'ensemble des alimentations

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentation personnalisable pour une disponibilité maximale de l'installation

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer