Power over Ethernet

Deux en un

Deux en un

Les appareils Power over Ethernet vous permettent de transmettre des données et de l'énergie via un même câble.

Retour Ethernet industriel

Catégories

Rechercher dans Power over Ethernet

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Faites l'économie d'un conducteur d'énergie distinct lors de l'installation d'appareils dans des zones difficiles d'accès. Avec les appareils Power over Ethernet (PoE) de Phoenix Contact, l'alimentation et le transfert de données sont assurés via le câble Ethernet.

Avantages

  • Installation d'appareils simplifiée grâce à un câblage réduit
  • Utilisation possible quel que soit le fabricant grâce à la conformité avec la norme IEEE 802.3
  • Mise à niveau rapide des installations existantes du fait de sa simplicité d'utilisation

Réseaux étendus – câblage réduit

Topologie de la structure réseau avec des appareils Power over Ethernet  

Conception de réseau avec des appareils Power over Ethernet

Vous souhaitez des réseaux étendus avec de nombreux équipements bus mais un câblage réduit ? C'est ce que proposent les appareils d'alimentation pour Power over Ethernet :

  • vous économisez des alimentations supplémentaires et les coûts d'installation liés.
  • Installez des caméras, des téléphones IP ou des points d'accès WLAN avec un seul câble.
  • Avec son switche gigabit modulaire, le module FL IF PSE permet de raccorder jusqu'à 16 équipements bus PoE à un seul switche.

Intégration facile de caméras

Switche Ethernet industriel avec huit ports PoE (30 W)  

Switche Ethernet industriel avec huit ports PoE très performants

Intégrez rapidement et facilement vos caméras Gigabit dans votre réseau à l'aide du switche Ethernet alimenté par Ethernet (PoE) FL SWITCH 1708 M12 POE ultra performant. Grâce à sa conception robuste et son boîtier IP67, vous pouvez installer ce nœud de communication exactement là où il est nécessaire. De cette façon, vous intégrez votre équipement PoE dans votre réseau sans avoir besoin d'armoire électrique ni de tension d'alimentation supplémentaire.

Avantages :

  • Huit ports PoE performants avec chacun 30 W pour 48 V DC, standardisés selon IEEE 802.3at
  • Trames Jumbo jusque 9720 Bytes
  • Plage de température étendue de -40 °C à +75 °C
  • Une alimentation en tension redondante et des contacts d'alarme garantissent une disponibilité élevée et des diagnostics

 

Mise en réseau optimale d'un nombre important d'applications avec Power over Ethernet

Switch PoE non-administrable  

Switche non-administrable comportant 4 ports PoE et deux tensions d'alimentation

Réduisez vos frais d'installation en combinant l'alimentation en tension et le transfert de données dans un seul câble Ethernet.

FL SWITCH 1001T-4POE est un switche non-administrable comportant quatre ports PoE destinés à des applications de plus en plus nombreuses.

  • Quatre ports PoE performants avec chacun 30 W pour 48 V DC, standardisés selon IEEE 802.3at
  • Plage de température étendue de -40 °C à 75 °C
  • Deux tensions d'alimentation (24 V DC et 48 V DC) permettent une utilisation dans des applications existantes ou à installer
  • Une alimentation en tension redondante et des contacts d'alarme garantissent une disponibilité élevée et des diagnostics

 

Raccordement simplifié de terminaux non dotés d'interface PoE

Séparateur Power over Ethernet PD1001  

Les séparateurs Power-over-Ethernet séparent l'énergie et les données sur place

Le séparateur PoE FL PD 1001 vous permet d'intégrer des terminaux sans interface PoE comme les points d'accès Bluetooth ou WLAN, les automates et les stations d'E/S à une interface PoE. Le séparateur sépare les données et l'énergie sur place, et permet donc ainsi l'installation d'appareils non compatibles avec PoE dans des stations distantes de façon simple et économique.

  • Utilisation polyvalente grâce à la transmission Gigabit et la prise en charge de PoE et PoE+
  • Boîtier métallique robuste et plage de température étendue pour un montage même dans des environnements difficiles
  • Utilisation possible dans les armoires électriques plates grâce à des ports orientés vers le haut et le bas
  • Puissance de sortie jusqu'à 21 W
  • Tension de sortie de 24 V CC compatible avec l'armoire électrique
  • Conforme à la norme IEEE 802.3af/at

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer