Connecteurs d'alimentation

Connecteurs d'alimentation M12 à M58

Raccordement performant

Utilisez les connecteurs d'alimentation pour le raccordement d'appareils compacts et d'entraînements électriques.

Retour Connecteurs circulaires

Catégories

Rechercher dans Connecteurs d'alimentation

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nos connecteurs circulaires pour applications de puissance couvrent les applications les plus diverses : du raccordement M12 compact jusqu'à la taille M58 avec des puissances de transmission élevées jusqu'à 150 A pour 630 V. Bénéficiez de notre gamme complète : des câbles aux circuits imprimés en passant par le côté appareil.

Avantages

  • Intégration simplifiée des appareils avec les connecteurs polyvalents
  • Alimentation d'appareils et entraînements compacts avec les connecteurs d'alimentation M12
  • Aucune erreur de raccordement avec les connecteurs d'alimentation détrompés

Connecteurs d'alimentation M12

Connecteurs dalimentation M12  

Connecteurs d'alimentation M12

Les appareils électriques sont de plus en plus compacts, alors que le besoin en puissance ne cesse de croître. Nos produits de la série M12 Power vous proposent la technique appropriée de raccordement d'appareils. 

Le modèle M12 ouvre ainsi de nouveaux domaines d'application à vos équipements et commandes électriques.

Les connecteurs circulaires M12 Power sont protégés contre les erreurs d'enfichage :

  • Détrompage en S pour l'alimentation AC jusqu'à 16 A/630 V
  • Détrompage en T pour l'alimentation DC jusqu'à 12 A/60 V
  • Détrompage en K pour l'alimentation AC jusqu'à 16 A/630 V
  • Détrompage en L pour l'alimentation DC jusqu'à 16 A/63 V
  • Détrompage en M pour l'alimentation AC jusqu'à 8 A/630 V

 

Connecteurs d'alimentation M17 à M58

Connecteurs d'alimentation M17 à M58  

Connecteurs d'alimentation M17 à M58

Raccordez vos entraînements électriques de manière simple et rapide. Notre offre globale comprend toutes les plages de puissance et toutes les formes requises pour le câblage d'un entraînement à l'armoire électrique.

  • M17 : jusqu'à 20 A/630 V, 3 pôles + PE jusqu'à 5+3 pôles + PE
  • M23 : jusqu'à 30 A/630 V, 5 pôles + PE jusqu'à 4+3 pôles + PE
  • M40 : jusqu'à 70 A/630 V, 2+3 pôles + PE jusqu'à 4+3 pôles + PE
  • M58 : jusqu'à 150 A/630 V, 2+3 pôles + PE jusqu'à 4+3 pôles + PE

Système d'installation QPD

Système d'installation QPD  

Système d'installation QPD

Misez sur une distribution d'énergie facile, robuste et rapide à installer. Le système d'installation QPD vous permet de choisir entre des raccordements fixes et enfichables sur l'appareil, afin de concevoir des solutions de distribution flexibles. Les raccordements d'appareils sont également simples, sans ouverture de l'appareil. La connectique IDC sans outil éprouvée permet un gain de temps de près de 80 % sur site.

  • Pour câbles jusqu'à 5 x 6 mm², conducteurs souples et rigides
  • Jusqu'à 690 V/40 A
  • Protection jusqu'à IP68/69K et résistance aux chocs jusqu'à IK07
  • Connectique IDC sans outil éprouvée

Connecteurs PRC

Connecteurs PRC  

Connecteurs PRC

Les connecteurs circulaires de la gamme PRC sont parfaitement adaptés à la transmission compacte et sécurisée de puissance dans les applications en extérieur. Les connecteurs de terrain, d'appareil et de prolongateur sont composés de plastiques spéciaux et offrent un grand nombre d'options de raccordement pour les onduleurs à branche et de module, ainsi que pour les systèmes de traceur.

  • Homologués pour les applications en intérieur et en extérieur avec indice de protection renforcé jusqu'à IP69K
  • Protection IPX5, également sans cache de protection

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs circulaires M17-M58

Service


Connecteurs d'appareils au format M12

Raccordement de puissance avec détrompage K, L et M

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer