Transmission d'énergie et distribution d'énergie

Coffret logiciel : bloc de fonction pour la transmission et la distribution d'énergie

Bibliothèque spécifique au secteur

Mise en service aisée par ex. dans des stations intelligentes de réseau local ou des centrales virtuelles.

Retour Blocs fonctionnels

Catégories

Rechercher dans Transmission d'énergie et distribution d'énergie

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La bibliothèque Powerworx contient des blocs de fonction pour les appareils de mesure courants, avec lesquels les données sont saisies dans le réseau moyenne et basse tension et sont transmises à la centrale de commande. Une communication non propriétaire et des protocoles standardisés assurent une transmission sûre des données.

Avantages

  • Mise en service rapide grâce à la bibliothèque de blocs de fonction préprogrammés, spécifiques au secteur
  • Coûts minimisés de l'ingénierie et mise en service rapide grâce à des structures de données définies par l'utilisateur
  • Communication ouverte et non propriétaire grâce à une intégration aisée d'appareils de mesure définis
  • Acquérir aisément des informations sur l'état du réseau grâce au déploiement de la solution de surveillance avec bloc de fonction

Ce que Powerworx vous propose

Les blocs de fonction de la bibliothèque Powerworx permettent une intégration aisée des appareils de mesure courants, des marques de constructeurs tels que Horstmann, Kries et Janitzer. Des blocs de fonction destinés aux bornes modulaires de mesure de Phoenix Contact sont également inclus.

L'automate permet de relever et d'analyser directement les valeurs mesurées de courant et de tension, les événements, les sorties et les réglages des appareils des mesure utilisés. Les valeurs mesurées et les événements sont transmis au système de commande. De là, vous pouvez consulter les événements via la surveillance des valeurs mesurées en ligne. Vous pouvez ainsi réagir de manière flexible et rapide en fonction de l'état actuel du réseau.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer