Distributeur de potentiel

Multifonctionnel

Multifonctionnel

Utilisation universelle – pour la répartition des tensions de service ou de commande.

Retour Système de précâblage pour automates

Catégories

Rechercher dans Distributeur de potentiel

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Plus besoin de chercher : pour la répartition de la tension de service ou de commande – les distributeurs de potentiel de Phoenix Contact sont conçus jusqu'à 250 V/30 A et sont donc polyvalents. Choisissez, selon vos besoins, entre raccordement à vis et Push-in.

Vos avantages

  • Collecte complète de signaux via différents niveaux de potentiel
  • Répartition claire des potentiels en raison d'une alimentation distincte pour les sections de conducteurs importantes
  • Affectation univoque des blocs de jonction de raccordement grâce au repérage continu

Distributeur de potentiel avec alimentation

Distributeur de potentiel avec alimentation  

Distribuer efficacement la tension de commande et de service

De nombreux distributeurs de potentiel existent pour la répartition entre tension de commande et de service. Une utilisation flexible est possible par le nombre différent de niveaux de potentiels ainsi que de bornes de raccordement.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage préconfiguré pour commandes

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer