Boîtiers vides en polyester

Boîtiers vides en polyester

Robustesse et diversité

Tout simplement imbattable : laissez-vous convaincre par notre vaste gamme complète de boîtiers polyester CLIPSAFE.

Retour Coffrets de commande et boîtiers vides

Catégories

Rechercher dans Boîtiers vides en polyester

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec la gamme complète de boîtiers polyester CLIPSAFE, vous disposez de solides boîtiers standard destinés aux environnements industriels ainsi qu'aux zones explosibles de l'industrie des processus. Selon vos souhaits, les boîtiers sont transformés en coffrets de commande.

Avantages

  • Grande diversité grâce à 46 boîtiers robustes de qualité standard, disponibles dans trois formats, servant de base pour des coffrets de commande personnalisés
  • Encombrement réduit grâce à des variantes de boîtiers avec doubles niveaux de câblage
  • Variantes personnalisées avec et sans hublot d'observation
  • Un seul fournisseur grâce à un équipement individuel avec tous les produits de la gamme de produits Phoenix Contact
  • Utilisation sûre en extérieur grâce à IP66 suivant EN 60529
  • Utilisation universelle grâce à une plage étendue de température de fonctionnement comprise entre -40 °C et +100 °C
  • Service client professionnel et délais de livraison rapides grâce à un réseau de distribution mondial

Boîtier polyester avec flasque

Boîtier polyester avec flasque  

Boîtier polyester avec flasque

 

  • Variantes : 27 modèles de 55 mm x 55 mm x 37 mm à 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Matériau : polyester renforcé en fibres de verre, gris
  • Classe d'inflammabilité selon UL 94 : V0, sans halogène
  • Résistance aux chocs : 7 Joules selon la norme EN 60079-0
  • Indice de protection : IP 66 selon EN 60529
  • Joint : CR (chloroprène) -40 °C … +100 °C, sur demande avec joint en silicone -55 °C … +130 °C

Boîtier polyester avec porte

Boîtier polyester avec porte  

Boîtier polyester avec porte

 

  • Variantes : 16 modèles de 120 mm x 200 mm x 100 mm à 400 mm x 600 mm x 250 mm, avec et sans hublot
  • Serrure de porte : double panneton, bloc carré, bloc triangulaire et poignée
  • Angle d'ouverture de la porte : jusqu'à 135°
  • Matériau : polyester renforcé en fibres de verre, gris
  • Classe d'inflammabilité selon UL 94 : V0, sans halogène
  • Résistance aux chocs : 7 Joules selon la norme EN 60079-0
  • Indice de protection : jusqu'à IP 66 selon EN 60529
  • Joint : CR (chloroprène) -40 °C … +100 °C

Boîtier polyester avec deux niveaux de câblage

Boîtier polyester avec deux niveaux de câblage  

Boîtier polyester avec deux niveaux de câblage

 

  • Variantes : 3 modèles 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm et 360 mm x 360 x 145 mm
  • Matériau : polyester renforcé en fibres de verre, gris
  • Classe d'inflammabilité selon UL 94 : V0, sans halogène
  • Résistance aux chocs : 7 Joules selon la norme EN 60079-0
  • Indice de protection : IP 66 selon EN 60529
  • Joint : CR (chloroprène) -40 °C … +100 °C, sur demande avec joint en silicone -55 °C … +130 °C

Prises de raccordement en polyester et boîtiers vides préparés CLIPSAFE

À chaque application sa solution CLIPSAFE  

À chaque application sa solution CLIPSAFE

Pour commander vos coffrets de commande et boîtiers personnalisés, veuillez utiliser le formulaire de demande sous la rubrique :

Demander des coffrets de commande et boîtiers vides préparés.

Vous pouvez y décrire facilement vos besoins, qui nous permettront alors d'établir pour vous une offre personnalisée.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer