Système de points test

Système de points test

Test facile et sûr

Le système de points test FAME simplifie le contrôle régulier des installations de distribution d'énergie.

Rechercher dans Système de points test

Indiquer tous les produits de cette catégorie

FAME est un système de test modulaire innovant pour toutes les tâches de mesure et de test en matière de protection de réseau pour les installations moyenne et haute tension. Ce système vous permet d'effectuer des opérations de test manuelles de façon automatisée, sécurisée et rapide.

Avantages

  • Simplicité et gain de temps grâce au regroupement fonctionnel des commutations
  • Sécurité maximale grâce au court-circuit capacitif et automatique du convertisseur
  • Économies grâce à la structure modulaire adaptée et à l'utilisation d'accessoires standard
  • Gain de place grâce aux réglettes de fiches test compactes et aux alvéoles pour fiches test déportées
  • Flexibilité grâce au choix entre montage mural et sur profilé pour les accessoires standard du système CLIPLINE complete
  • Sécurité de l'utilisateur grâce à une protection intégrée contre les contacts accidentels
  • Visibilité grâce aux grandes surfaces de repérage et aux états de commutation univoques

À chaque tâche sa solution

Les installations et interfaces qui doivent être contrôlées régulièrement sont de plus en plus nombreuses. Ce processus est long et coûteux. Pour réaliser ce processus fastidieux supplémentaire sans aucun impact en matière de coûts et de temps, il existe désormais le système de test FAME. Il réunit de manière automatisée des actions de commutation complexes dans le bloc de test. Pour vous, cela se traduit par une disponibilité et une sécurité optimales.
 

Comparatif : systèmes de point test
FAME est disponible dans trois versions. Choisissez la solution qui convient le mieux à votre application.

  • FAME 1
    Système de point test avec fiche d'alimentation et court-circuitage du convertisseur dans la réglette de fiches test.
  • FAME 2
    Système de point test sans fiche d'alimentation et court-circuitage du convertisseur dans la réglette de fiches test.
  • FAME 3
    Système de point test sans fiche d'alimentation et court-circuitage du convertisseur dans la réglette de fiches test.

Guidage de câbles sécurisé jusqu'aux barrettes de jonction pour test

Guidage de conducteurs sécurisé jusquau système de point test FAME dans la porte de larmoire électrique  

Guidage de conducteurs sécurisé jusquau système de point test FAME dans la porte de larmoire électrique

Les dispositifs de protection et superviseurs doivent être accessibles de l'extérieur pour le contrôle et les commandes, et sont ainsi montés dans la porte. Pour cette raison, certains appareils liés à la protection et au contrôle tels que les barrettes de jonction pour test FAME sont montés dans la porte de l'armoire électrique.

Cela permet en outre de gagner de la place dans l'armoire électrique. Le câblage de ces composants est désormais plus simple et plus flexible grâce au système de guidage de câbles CGS de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer