Blocs de jonction enfichables

Blocs de jonction enfichables

Solutions de raccordement enfichables

Concevez vos installations de distribution de façon modulaire et rapide, pour le câblage de signalisation et de puissance.

Retour Raccordement Push-in

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction enfichables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

De l'armoire électrique à l'installation complète : les solutions enfichables sont désormais incontournables dans les applications actuelles. Les blocs de jonction de Phoenix Contact permettent un montage et une mise en service particulièrement rapides et flexibles.

Avantages

  • Libre choix en matière de connectique grâce à une zone d'enfichage conçue de manière uniforme avec COMBI
  • Intensité nominale de 41 A et tension nominale de 1 000 V possibles grâce aux contacts enfichables hautement performants
  • Sécurité élevée grâce à la protection contre tout contact fortuit avec les doigts
  • Protection contre les erreurs d'enfichage grâce à des fonctions de détrompage personnalisées
  • Répartition facile du potentiel avec l'orifice fonctionnel double
  • Sécurité antivibrations : accessoires encliquetables disponibles
  • Flexibilité totale grâce à des connecteurs à confectionner de façon personnalisée

Conception d'installation modulaire avec les blocs de jonction enfichables

Gain de place, de temps et dargent pour lalimentation darmoire électrique avec les blocs de jonction enfichables.  

Gain de place, de temps et d'argent pour l'alimentation d'armoire électrique avec les blocs de jonction enfichables.

Le système COMBI vous offre une flexibilité sans limite.

De l'alimentation de l'armoire électrique, en passant par l'alimentation des composants de puissance et de commande jusqu'à l'installation rapide de parties décentralisées de l'installation, le système COMBI a toujours la solution.

Les avantages de ce système sont nombreux. Les composants enfichables placés à l'intérieur de l'armoire électrique peuvent être facilement et rapidement installés et désinstallés. Les boucles enfichables garantissent l'alimentation sécurisée d'armoire électrique à armoire électrique. Les prolongateurs volants ne conviennent pas uniquement pour un câblage dans des espaces ultra-restreints. Ils permettent également de prolonger sans difficulté des câbles prééquipés.

Les vastes possibilités en termes de flexibilité de la zone d'enfichage standardisée du système COMBI ont déjà séduit des entreprises renommées. La société Rittal a ainsi choisi le système COMBI et intégré la zone d'enfichage dans les nouveaux adaptateurs pour équipement RILine 60.

Confection personnalisée de connecteurs

Confection personnalisée de connecteurs  

Confection personnalisée de connecteurs

Les connecteurs et prolongateurs COMBI sont prééquipés 15 pôles maximum ou mis à disposition pour une confection personnalisée, et peuvent être conçus de façon modulaire selon l'application.

Bloc de jonction multiconducteur avec six points de contact

Bloc de jonction multiconducteur avec six points de contact  

Bloc de jonction multiconducteur avec six points de contact

Trois contacts Push-In par ex. pour le câblage interne et les contacts PIN pour un câblage externe enfichable. Il est ainsi possible de réaliser des concepts d'installation modulaires pour une mise en service rapide ou, en cas de maintenance, un remplacement rapide des éléments de l'installation.

Du fait du grand nombre de points de contact, les blocs de jonction sont particulièrement appropriés pour un usage comme panneaux de brassage compacts et enfichables. La possibilité d'inscription de grande surface et les porte-étiquettes aux contours identiques avec fonction de support final assurent ce faisant une inscription de matrice claire.

Blocs de jonction enfichables pour 600 V UL

Blocs de jonction enfichables pour 600 V UL  

Blocs de jonction enfichables pour 600 V UL

Des connecteurs et des blocs de jonction enfichables sont disponibles pour les applications jusqu'à 600 V selon UL.

Bloc de jonction à quatre niveaux compacts

Bloc de jonction à quatre niveaux compacts  

Bloc de jonction à quatre niveaux compacts

Avec les blocs de jonction à quatre niveaux PT 2,5-4L, vous pouvez répartir des signaux dans vos automates et différentes parties d'installation sur des espaces réduits. Ce système de bloc de jonction permet de concevoir des répartiteurs de signaux extrêmement compacts et à trois dimensions, notamment grâce à plusieurs possibilités de pontage au sein de la barrette de raccordement, et de possibilités de brassage au niveau des connecteurs à 4 pôles à équiper librement.

Traversée rationnelle pour armoire électrique avec système

Traversée rationnelle pour armoire électrique avec système  

Traversée rationnelle pour armoire électrique avec système

Le système d'entrée de câble CES vous permet d'introduire, sur une petite surface et à l'abri de l'eau et de la poussière, un grand nombre de conducteurs, câbles et gaines de protection prééquipés dans des armoires électriques, boîtiers de répartition ou appareils.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer