Planification et conception

Outils utiles

Outils utiles

Ne confiez pas votre automatisation au hasard : nous vous proposons des outils logiciels adaptés pour vos tâches de conception.

Retour Logiciel

Catégories

Rechercher dans Planification et conception

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Quels sont les composants appropriés pour vos tâches ? Comment combiner et installer les composants sélectionnés pour votre application ? Laissez-nous vous aider lors des phases de planification et de conception : outre nos composants techniques, nous vous proposons également deux outils logiciels compatibles.

Avantages

  • Maniement facile : concevoir des stations E/S via Project+ selon les règles de conception, sans connaissances spécifiques du produit
  • Conception globale – planifier et réaliser des installations complètes sur profilés directement dans CLIP PROJECT
  • Transmission des stations conçues de Project+ vers d'autres outils grâce aux fonctions d'importation/exportation
  • Convivialité des deux outils de conception disponibles gratuitement et dans plusieurs langues (téléchargement direct)

Assistant de conception pour les stations E/S

Project+  

Des signaux de processus à la station E/S terminée

Lors de la conception des équipements électroniques d'une automatisation, Project+ est l'expert à vos côtés.

Avec Project+, vous concevez très rapidement une station opérationnelle répondant à vos besoins, et ce sans délai de prise en main. De plus, vous pouvez générer des informations pour les étapes suivantes du processus d'automatisation.

Déroulement : vous indiquez les signaux E/S requis dans votre application pour connecter les capteurs et les actionneurs. Project+ détermine alors la sélection optimale de produits issus des gammes Inline et Fieldline de Phoenix Contact – et combine les appareils sélectionnés en une station conformément aux règles de conception. Vous obtenez directement le plan de montage graphique et une nomenclature avec la description des articles.

Avantages

  • Simplification considérable grâce à la conception automatisée des stations E/S
  • Rapport de conception avec nomenclatures, description des articles et plan de montage graphique
  • Possibilité d'exporter les données vers CLIP PROJECT, PC WORX, Excel, Word

 

Logiciel de planification – CLIP PROJECT

CLIP PROJECT  

CLIP PROJECT

Le logiciel de planification CLIP PROJECT comprend deux parties : CLIP PROJECT Planning pour la conception et CLIP PROJECT Marking pour l'impression de repérages.

Conception

CLIP PROJECT Planning vous permet de concevoir rapidement et en toute convivialité des barrettes de raccordement sans défaut. Ainsi, l'interactivité idéale des systèmes d'IAO permet d'obtenir une chaîne de processus continue.

Impression de repérages

CLIP PROJECT Marking vous permet de réaliser des impressions de repérages simplement et en toute convivialité, sur différents matériaux. Avec la mise à jour en ligne des données relatives aux matériaux, vous restez à la pointe.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer