Gestion des installations photovoltaïques

Utilisation efficace de l'énergie solaire

Protéger et surveiller

Désactivez en toute sécurité l'installation en cas de maintenance ou de danger et augmentez l'efficacité en restant toujours informé de l'état de l'installation.

Retour Surveillance et diagnostic

Catégories

Rechercher dans Gestion des installations photovoltaïques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Pour une exploitation énergétique rentable via l'énergie solaire, nous vous offrons des solutions complètes. Grâce à la fiabilité des produits de surveillance Phoenix Contact, vous êtes informés en permanence sur l'état de votre installation photovoltaïque et pouvez réagir immédiatement afin d'atteindre des rendements optimaux.

Avantages

  • Désactivation intelligente des modules photovoltaïques, pour la protection des personnes pendant les opérations d'installation, de maintenance ou dans les situations dangereuses
  • Optimisation des rendements grâce à des coffrets de raccordement compacts et adaptés à toutes les exigences de nos clients
  • Utilisation efficace de l'énergie solaire grâce à un système de surveillance des strings
  • Informations constantes et rapides grâce au logiciel de rapport d'état et à l'alarme par e-mail ou SMS

Coffre de raccordement des générateurs

GAK avec fusible de string en dehors du coffret de commande  

Le GAK avec fusible de string externe se distingue par son design compact

En tant que concepteur et installateur de systèmes photovoltaïques, vous souhaitez atteindre, avec votre installation, un rendement maximal. Les boîtiers de connexion des générateurs (GAK) de Phoenix Contact disposent de fonctions essentielles à l'optimisation des performances d'une installation, le tout dans un design compact et peu encombrant.

Les boîtiers recueillent et répartissent les courants de strings, protègent les modules de la foudre et des surtensions et contrôlent les performances de l'installation. Selon vos besoins, vous pouvez choisir entre un GAK avec fusible de string standard et un GAK compact avec fusible de string en dehors du coffret de commande.

Surveillance de string

Solarcheck pour la surveillance de string  

SOLARCHECK vous informe toujours de façon fiable sur la puissance de votre installation photovoltaïque

Les installations photovoltaïques doivent atteindre un rendement énergétique maximal via l'énergie solaire, et ce de manière la plus rapide possible. Il s'agit donc de réagir rapidement dès lors que des strings individuels sont en panne. Avec le système de surveillance des courants de strings de Phoenix Contact, vous pouvez réagir immédiatement dès lors que votre installation manifeste des perturbations ou une perte de performances.

Le système comprend un module de communication et divers modules de mesure, grâce auxquels vous pouvez surveiller de manière sûre les courants et les tensions de votre installation.

Logiciels de surveillance d'installations solaires

Logiciel PV Monitor+  

Votre solution de surveillance pour les installations photovoltaïques

Le logiciel de surveillance PV Monitor+ est la solution idéale pour garantir un rendement fiable et à long terme de vos installations photovoltaïques. Les tensions et les flux sont enregistrés et transmis à une petite commande modulaire par un module de communication. Si ces valeurs sont supérieures ou inférieures aux paramètres réglés, une alarme sous forme de SMS ou d'e-mail est envoyée. De cette manière, vous gardez toujours un oeil sur la performance de votre installation.


Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer