Retour au sommaire

Systèmes de contact

Pour protéger les connecteurs mâles contre la corrosion et les influences de l’environnement, de hautes exigences sont formulées en matière de surfaces de contact métalliques. Nous utilisons bien entendu des des alliages cuivreux très haute qualité et des éléments en acier modifiés exempts de Cr(Vl).

Système à contacts étamés

Pièce métallique étamée  

Pièce métallique étamée

Les systèmes à contact étamé sont la solution pratique et économique pour des applications de soudure.

L’étain réagit en semi-conducteur avec des matériaux de base comme le laiton ou le bronze, ce qui peut conduire à une corrosion aggravée. Ceci est évité avec les produits chez Phoenix  Contact grâce l’utilisation d’une couche de blocage en nickel.

Cela implique :

  • Garantie d’un contact fiable pour des tensions >20 mV et des courants >100 mA
  • Zones de contacts étanches aux gaz avec des résistances de contact plus faibles
  • Garantie à long terme de la qualité résistante de la surface
  • Pas de croissance ultérieure du Whisker
Haut de la page

Système à contacts argentés

Pièce métallique argentée pour connecteur mâle  

Pièce métallique argentée pour connecteur mâle

Conductibilité renforcée en cas de courants élevés : nous mettons à votre disposition cette propriété exceptionnelle des couches d’argent.

Installés dans des applications de courant fort, ces systèmes de surface proposent les avantages suivants :

  • forces de contact faibles
  • Nombreux cycles d'enfichage/retrait
Haut de la page

Système à contacts dorés

Tiges de contact partiellement dorées pour embase  

Tiges de contact partiellement dorées pour embase

L'avantage majeur des couches d'or est leur excellente résistance à la corrosion en présence de différents produits agressifs.

Avec ces propriétés, la surface dorée apparaît idéale pour des tensions <20 mV et des courants <3 mA et les surfaces longue durée à cycle d’enfichage >100.

Haut de la page

Double ressort en acier : l'atout sécurité en cas de puissance élevée

Double ressort en acier d’un métal de contact MINICONNEC power  

Double ressort en acier d’un métal de contact MINICONNEC power

Des doubles ressorts en acier intégrés assurent une sécurité supplémentaire en cas de variations de puissance et de température.

Installés dans nos connecteurs mâles pour applications de courant fort, le double ressort en acier présente les avantages suivants :

  • Absence de corrosion du contact grâce à la pression supplémentaire du double ressort en acier sur le contact
  • résistance de contact stable à long terme
Haut de la page

Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Systèmes de contact

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Blocs de jonction et connecteurs mâles pour C.I.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer