Connecteurs pour C.I.

Simple et rapide

Simple et rapide

Raccordement flexible : branchement rapide et libre choix du mode de raccordement.

Retour Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Catégories

Rechercher dans Connecteurs pour C.I.

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les connecteurs pour C.I. de Phoenix Contact possèdent des connectiques innovantes. Grâce aux pas compris entre 2,5 et 15 mm et aux intensités jusqu'à 125 A, vous pourrez toujours trouver une solution adaptée à votre design d'appareil.

Avantages

  • Une flexibilité maximale grâce à un libre choix de connectique pour C.I.
  • Durée de vie prolongée grâce aux géométries et aux surfaces de contact conçues spécialement
  • Connexion sécurisée grâce aux techniques innovantes de verrouillage
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec systèmes spéciaux de détrompage

Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Blocs de jonction et connecteurs mâles pour C.I.

Service


Connecteurs mâles pour C.I. actionnés par levier

La connexion n'a jamais été aussi simple.


Connecteur mini à deux rangées

Système de connecteurs avec raccordement à ressort Push-in.


Connecteurs mâles SDC pour C.I. mono-pièce

Connecteur mâle pour C.I. mono-pièce : simple, économique et compact.

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer