Éléments optiques

Grande diversité de signaux

Grande diversité de signaux

Différentes couleurs, différents types de signaux : vous trouverez forcément le signal qui convient parfaitement à votre installation.

Retour Colonnes de signalisation

Catégories

Rechercher dans Éléments optiques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous cherchez la signalisation optique la mieux adaptée au voyant de diagnostic et d'état sur les machines ou les installations ? Phoenix Contact vous propose cinq couleurs différentes et jusqu'à cinq types de signaux par couleur : près de 1 200 combinaisons possibles.

Avantages

  • Chaque opération de signalisation est effectuée par de nombreux signaux polyvalents
  • Alignement à volonté d'éléments optiques grâce à la construction modulaire
  • Longue durée de vie grâce aux éléments LED à faible consommation

Longue durée de vie grâce à la technologie LED

Les éléments optiques Phoenix Contact sont équipés de la technologie LED tournée vers l'avenir.

  • Longue durée de vie pouvant atteindre 100 000 heures
  • Faible consommation d'énergie
  • Résistance aux secousses et aux vibrations

Visibilité maximale grâce au flash aléatoire

Des situations particulières nécessitent des signaux spéciaux. Dans de nombreuses applications, les signaux lumineux doivent absolument être visibles dans toutes les situations. Les éléments LED avec flash aléatoire sont alors la solution idéale et incontournable.

  • Impulsion lumineuse irrégulière
  • Visible de loin même du coin de l'oeil
  • Pas d'accoutumance du fait des signaux lumineux aléatoires

Sept signaux dans un seul élément

Si vous disposez de moins d'espace, vous pouvez représenter jusqu'à sept états différents de la machine avec un seul élément multicolore. Le témoin multicolore allumé fixe éclaire selon les besoins en rouge, vert, jaune, bleu, blanc, violet ou turquoise.

  • Faible encombrement
  • Frais de stockage réduits
  • Économie d'une sortie tout-ou-rien pour la commande d'une colonne de feu
  • Pas de mise à niveau nécessaire des éléments optiques lors du complément des couleurs de signalisation

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer