Logiciel de gestion de réseau

Automatisation par un simple clic de souris

Automatisation par un simple clic de souris

Logiciel performant pour le contrôle et la gestion de votre automatisation via Ethernet.

Retour Ethernet industriel

Catégories

Rechercher dans Logiciel de gestion de réseau

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les logiciels de Phoenix Contact vous permettent de surveiller et de configurer de façon intuitive votre installation. Nous vous proposons pour cela des solutions exhaustives vous permettant d'utiliser de façon efficace des réseaux Ethernet dans des installations d'automatisation.

Avantages

  • Mise en service et surveillance du réseau simplifiées grâce à la gestion de la configuration et du firmware
  • Diagnostic et détection des erreurs rapides grâce à l'interrogation en continu des équipements réseau
  • Intégration facile d'appareils dans un logiciel de visualisation basé sur OPC et dans un serveur OPC SNMP
  • Réduction des durées d'immobilisation et de panne grâce à un temps de réponse plus court dans le réseau

Mise en service et surveillance simplifiée de réseaux avec FL NETWORK MANAGER

Visuel de FL NETWORK MANAGER  

FL NETWORK MANAGER simplifie la configuration et la gestion du firmware

Avec le nouveau logiciel de gestion de réseau FL Network Manager, vous mettez en route en toute simplicité les switches administrables, les composants WLAN et les appareils de sécurité de Phoenix Contact. En outre, vous pouvez surveiller ces composants réseau et actualiser leur firmware. Vous économisez ainsi un temps précieux lors de la configuration et de l'utilisation de votre réseau Ethernet.

  • Exécution rapide et facile des mises à jour du firmware sur plusieurs appareils
  • Planification d'adresse IP pour un déroulement simple des adresses IP via DCP, BOOTP, DHCP
  • Vue d'ensemble de tous les composants réseau grâce à l'analyse du réseau même en cas d'adresse IP inconnue
  • Surveillance de l'accessibilité des composants réseau
  • Enregistrement et chargement aisés des données de configuration
  • Interface utilisateur intuitive
  • Serveur TFTP, DHCP/BOOTP intégré

Représenter des réseaux de façon claire : avec FL VIEW

Capture décran du logiciel FL VIEW  

Diagnostic et surveillance réseau avec FL VIEW

Détection rapide des erreurs : la version la plus récente du logiciel FL VIEW vous permet d'afficher des réseaux complexes et leurs équipements bus de façon claire. La détection d'erreurs est accélérée, et vous disposez donc plus rapidement des données de votre installation.

  • détecter des erreurs typiques de communication
  • envoyer des messages d'erreur en cas de défaillances imminentes
  • identifier les défaillances des appareils ou les erreurs réseau

Communication cohérente avec les protocoles SNMP et OPC

Utilisation du serveur SNMP OPC  

Logiciel SNMP et OPC pour une communication intégrée

Phoenix Contact propose des solutions logicielles pour la connexion de protocoles standardisés et donc utilisables dans le monde entier tels que des serveurs OPC ou SNMP. Cela garantit une communication fiable entre les outils de gestion réseau, le matériel d'automatisation et le logiciel de visualisation.

  • Serveur FL SNMP-OPC : destiné à l'échange de données provenant d'un logiciel de visualisation basé sur la technique OPC et de composants d'automatisation SNMP
  • Agent FL OPC-SNMP : pour l'échange de données provenant d'un logiciel de gestion réseau SNMPet de composants d'automatisation OPC  

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer