Relais de sécurité multifonction

Le relais de sécurité multifonction permet de traiter plusieurs fonctions de sécurité d'un appareillage.

Sécurité compacte

Trois fonctions de sécurité dans un seul appareil grâce au relais de sécurité multifonctions.

Retour Dispositifs de coupure de sécurité

Catégories

Rechercher dans Relais de sécurité multifonction

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec la gamme d'appareils PSRmultifunction, vous mettez en œuvre de façon particulièrement conviviale des fonctions de sécurité telles que l'arrêt d'urgence, la surveillance de la porte de protection et de la grille de lumière, et ce avec un seul appareil. Vous disposez au total de quatre variantes de fonctions avec chacune trois types de raccordement.

Vos avantages

  • Avantage économique par rapport aux relais de sécurité conventionnels : trois fonctions de sécurité, un seul appareil
  • Gain de place dans l'armoire électrique grâce à une largeur de boîtier de seulement 22,5 mm
  • Mise en service et maintenance simplifiées car aucune configuration logicielle requise
  • Temps d'installation réduit grâce au raccordement Push-in
  • Vaste domaine d'application et faibles frais de stockage grâce à la compatibilité avec les capteurs les plus variés
  • Installation facile de la commande moteur grâce à des raccordements compatibles avec CONTACTRON

Le relais de sécurité multifonction en détails

Aperçu du PSRmultifunction  

Utilisation de trois fonctions de sécurité différentes

Les relais de sécurité PSRmultifunction disposent de trois circuits de détection pouvant chacun être câblé sur un ou deux canaux :

  • Un circuit de détection à un niveau supérieur S0
  • Deux circuits de détection locaux S1 et S2

Les circuits de détection locaux S1 et S2 occupent chacun une fonction standard comme une porte de protection ou une grille de lumière. En cas de défaillance, les deux circuits de détection peuvent être réactivés indépendamment de l'autre.

Le circuit de détection S0 du niveau supérieur contrôle les deux circuits de détection locaux. S'il se déclenche, les circuits de sécurité protégés par S1 et S2 sont éteints.

 

Applications classiques

Installation dans de petites machines  

Relais de sécurité multifonctions adaptés aux petites machines

L'utilisation de relais de sécurité multifonctions est idéale pour les petites machines comportant jusqu'à 3 fonctions de sécurité. Les domaines d'application peuvent être :

  • Machines de production d'aliments
  • Machines d'emballage
  • Machines de manipulation et de montage

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer