Retour au sommaire

Avantages en détail

Maniement simple et détection rapide des erreurs

Configuration des appareils avec un tournevis  

Configuration des appareils par commutateur rotatif

Sélectionnez la fonction souhaitée de surveillance de façon simple à l'aide du commutateur rotatif situé sur la façade de l'appareil.

Vous pouvez contrôler précisément les valeurs seuils et les temporisations à l'aide du potentiomètre, de telle façon que les faibles fluctuations peuvent être rapidement détectées.

Haut de la page

Utilisation universelle

Relais de surveillance EMD avec module de puissance enfichable  

Relais de surveillance EMD avec module de puissance enfichable

Les relais de surveillance EMD peuvent être installés partout dans le monde dans vos applications, sans bloc d'alimentation supplémentaire. Ils existent en deux versions :

  • Relais de surveillance avec alimentation intégrée à large gamme de tension d'entrée pour des tensions entre 24 V et 240 V.
  • Relais de surveillance avec transformateur enfichable pour adapter la tension d'alimentation, répartie sur différentes plages de tension entre 24 V et 500 V.

 

Haut de la page

Peu encombrant et sûr

Relais de surveillance EMD, larges de 22,5 mm  

Relais de surveillance EMD : étroit de seulement 22,5 mm

Les relais de surveillance vous permettent de gagner une place précieuse dans l'armoire électrique car avec une largeur de montage d'à peine 22,5 mm et deux contacts inverseurs, ils comptent parmi les plus étroits de leur catégorie.

Les circuits de mesure et d'alimentation sont séparés galvaniquement les uns des autres, ce qui vous garantit la sécurité.

Haut de la page

Diagnostique clair

Relais de surveillance EMD avec LED colorées  

Surveillance rapide par LED

Tout en un coup d'œil : des LED de statut colorées placées en façade de l'appareil vous indiquent les états suivants de l'appareil :

  • Disponibilité
  • Dépassement de la valeur seuil ou valeur seuil non atteinte
  • États des relais

Une sortie du relais est simultanément mise sur une commande pour un message d'alarme.

Haut de la page

Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Avantages en détail

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer