Blocs de jonction pour moteur

Raccordement de moteur facile

Raccordement de moteur facile

Câblage rapide et peu encombrant de vos moteurs.

Retour Raccordement Push-in

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction pour moteur

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Utilisez les blocs de jonction à quatre étages destinés à des sections nominales de 2,5 mm² et 4 mm² pour raccorder facilement vos moteurs. Les blocs de jonction vous permettent de répartir facilement le potentiel via un orifice fonctionnel à chaque étage. Chaque borne est dotée d'une alvéole de test facilement accessible.

Avantages

  • Gain de place car trois potentiels réunis dans un boîtier compact du bloc de jonction
  • Possibilité de ponter facilement les phases à chaque étage
  • Convient aux applications jusqu'à 600 V selon UL
  • Clarté garantie par de larges surfaces utiles pour le repérage
  • En option, pontage de l'étage pour des fonctions spéciales
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Raccordement de moteur rapide et peu encombrant

Câblage compact de moteurs triphasés  

Câblage complet de moteurs triphasés

Les blocs de jonction pour moteur vous permettent de raccorder des moteurs triphasés de façon peu encombrante sur une largeur de 5,2 mm ou 6,2 mm. . La possibilité de ponter facilement les phases à chaque étage réduit d'autant le temps de câblage.
Chaque borne offre un alvéole pour fiche test supplémentaire destinée à un point-test d'un diamètre de 2,3 mm.

Clarté garantie par de larges surfaces utiles pour le repérage

Vue d'ensemble optimale  

Vue d'ensemble optimale

Vous gardez une vue d'ensemble claire pour l'installation et la maintenance. La surface de repérage de taille moyenne permet une affectation claire des moteurs raccordés car chaque borne peut être repérée.

En option, pontage de l'étage pour des fonctions spéciales

Pontage de l'étage  

Pontage de l'étage

En option, vous pouvez ponter les étages afin de réaliser l'équipotentialité au sein d'une borne.

Blocs de jonction pour moteur monophasé

Câblage complet de moteurs monophasés  

Câblage complet de moteurs monophasés

Les blocs de jonction d'installation PTI vous permettent de câbler des moteurs monophasés sur une largeur de seulement 5,2 mm ou 6,2 mm. La possibilité de ponter facilement les phases à chaque étage réduit d'autant le temps de câblage.
Chaque borne offre un alvéole pour fiche test supplémentaire destinée à un point-test d'un diamètre de 2,3 mm.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer