Moniteurs avec fonction tactile

Commande simplifiée de vos ordinateurs industriels

Commande simplifiée de vos ordinateurs industriels

Les moniteurs avec fonction tactile sont l'extension idéale pour la surveillance et l'utilisation de PC industriels sans souris ni clavier.

Retour PC industriels

Catégories

Rechercher dans Moniteurs avec fonction tactile

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous avez besoin d'une interface homme -machine pour vos PC industriels ? Alors les moniteurs avec fonction tactile de Phoenix Contact sont la solution qui vous convient. Les solides appareils s'installent directement sur la machine. Ils assurent la meilleure connexion possible avec le PC industriel grâce à de nombreuses interfaces.

Avantages

  • Écrans tactiles à effet capacitif projeté ou analogiques-résistifs pour différents domaines d'application
  • Résistance aux chocs et compatibilité électromagnétique élevées grâce à un boîtier robuste destiné au secteur industriel
  • Compatibilité élevée grâce à des normes informatiques ouvertes et différentes interfaces
  • Solutions personnalisées car adaptation du matériel spécifique à chaque client
  • Application même dans des environnements industriels extrêmes et dans une vaste plage de température
  • Montage aisé grâce à différents composants de fixation et au support VESA 100

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer