Logiciel de surveillance pour les installations photovoltaïques

Surveillance rapide et en toute simplicité

Surveillance rapide et en toute simplicité

Le logiciel de surveillance PV Monitor+ est la solution idéale et la plus efficace pour les installations photovoltaïques à usage industriel.

Retour Gestion des installations photovoltaïques

Catégories

Rechercher dans Logiciel de surveillance pour les installations photovoltaïques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le logiciel de surveillance PV Monitor+ permet d'analyser en toute simplicité toutes les données relatives à la performance d'une installation photovoltaïque. Le paramétrage du logiciel ne nécessite aucune connaissance en programmation et s'effectue via une interface en ligne.

Avantages

  • Mise en service facile et rapide ne requérant aucune connaissance en programmation
  • Alarme par SMS pour être informé en permanence, où que vous soyez
  • Haute transparence grâce à l'enregistrement de valeurs de mesure, de perturbations et d'autres événements paramétrables, le tout dans un fichier CSV
  • Rentabilité de l'installation optimale grâce à une détection anticipée de tout incident

Solution de surveillance pour les installations photovoltaïques

Surveillance des installations PV  

Votre solution de surveillance pour les installations photovoltaïques

La solution de surveillance du logiciel PV Monitor+ est idéale pour les installations photovoltaïques à usage industriel jusqu'à 500 kW. Les tensions et les flux sont enregistrés par une petite commande modulaire. Si ces valeurs sont supérieures ou inférieures aux paramètres réglés, une alarme sous forme de SMS ou d'e-mail est envoyée. De cette manière, vous gardez toujours un œil sur la performance de votre installation.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer