Blocs de jonction pour le secteur photovoltaïque

Blocs de jonction répondant aux exigences spécifiques des technologies photovoltaïques

Innovation et compatibilité

Blocs de jonction innovants répondant aux exigences spécifiques des technologies photovoltaïques.

Retour Blocs de jonction

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction pour le secteur photovoltaïque

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec Phoenix Contact, concevez une alimentation en énergie écologique et économique. Depuis des décennies, nous sommes un partenaire compétent et fiable du secteur photovoltaïque. Nous vous proposons des blocs de jonction précisément conçus pour toutes les opérations de câblage jusque 1500 V CC.

Avantages

  • Protection aisée des modules grâce à des blocs de jonction à diodes et à fusible
  • Isolation sécurisée des strings avec les blocs de jonction de sectionnement jusqu'à 1000 V CC
  • Câblage rapide et peu encombrant avec les bornes collectrices de potentiel compactes
  • Vaste gamme de blocs de jonction à partir de 1000 V CC
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Exigences en matière de blocs de jonction utilisés dans des applications photovoltaïques

Blocs de jonction pour applications photovoltaïques  

Blocs de jonction pour applications photovoltaïques

Alors que dans le secteur CA des installations solaires on doit principalement utiliser des produits standards, le secteur CC doit être pris en compte spécifiquement en raison de sa conception et de ses caractéristiques spéciales. Afin de maintenir les pertes de puissance à un faible niveau, les panneaux photovoltaïques sont câblés aux strings et voient ainsi leur tension système augmenter.
Il est possible d'atteindre des tensions à vide de 1500 V CC maximum pour les installations photovoltaïques.
Ces tensions CC élevées requièrent des exigences élevées quant aux composants utilisés. Au contraire d'une tension alternative, la tension continue appliquée permet de former des lignes de fuite de façon particulièrement simple à la surface des éléments isolés. Les composants installés dans cet espace doivent ainsi indiquer des lignes d'air et de fuite et de plus importantes.
Afin de limiter les courants inverses pouvant survenir en cas de court-circuit, les différents strings sont sécurisés. Cela s'effectue de préférence à l'aide de coupe-circuit à fusibles 10,3 x 38 mm pour les panneaux cristallins, et avec des diodes de blocage pour les panneaux à couche mince, lesquels sont intégrés dans le circuit électrique.

Les blocs de jonction et les fusibles de Phoenix Contact répondent aux exigences des installations photovoltaïques d'une façon particulière. Vous trouverez un résumé de tous les composants dans la brochure « Composants et systèmes pour le photovoltaïque ».

Protection fiable pour les modules photovoltaïques cristallins et à couche mince

Protection pour les modules photovoltaïques cristallins et à couche mince  

Protection pour les modules photovoltaïques cristallins et à couche mince

Les modules cristallins se caractérisent par un rendement très élevé dans de bonnes conditions de luminosité. Ils offrent des courants de strings supérieurs à ceux des modules à couche mince. Les blocs de jonction-fusibles compacts protègent les câbles photovoltaïques des courants de retour dangereux. 

Les modules à couche mince se caractérisent par un comportement en cas de faible luminosité bien meilleur que celui des modules cristallins, mais aussi par une plus grande sensibilité aux courants de retour. Pour une protection rapide et fiable contre les courants de retour, des diodes de blocage sont souvent juxtaposées.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer