Système modulaire de relais de sécurité

La sécurité est aussi simple qu'un système modulaire

La sécurité est aussi simple qu'un système modulaire

Le système de sécurité sur mesure : convient parfaitement à vos fonctions de sécurité.

Retour Relais de sécurité

Catégories

Rechercher dans Système modulaire de relais de sécurité

Indiquer tous les produits de cette catégorie

PSRmodular vous assurer une sécurité fonctionnelle sous forme de système modulaire, cela signifie que vous assemblez votre système de sécurité exactement selon vos besoins. En association avec un relais de sécurité maître et le connecteur sur profilés, c'est la solution flexible pour intégrer de façon personnalisée une sécurité fonctionnelle.

Vos avantages

  • Optimiser la sécurité des appareils grâce à la nécessité d'un seul relais de sécurité maître pour plusieurs fonctions
  • Mise en service rapide et sécurisée grâce à une détection automatique du type de fonctionnement
  • Possibilité de personnalisation avec les contacts de commutation extensibles
  • Aucun câblage croisé important nécessaire grâce au connecteur sur profilé PSR-TBUS

Modulaire et flexible

Systèmes de relais de sécurité extensibles PSRmodular  

Flexibilité de l'extension jusque 42 contacts au maximum

Le système de sécurité PSRmodular est basé sur le relais de sécurité maître PSR-SDC4. Il vous permet de surveiller de façon fiable un arrêt d'urgence, des portes de sécurité ou une grille de lumière. À l'aide du connecteur sur profilés, vous pouvez aligner jusqu'à dix relais de sécurité supplémentaires sur le relais maître. Plus besoin de configuration, car le relais maître détecte automatiquement les types de fonctionnement.

Vous réalisez ainsi rapidement et à peu de frais un système de sécurité comportant 42 contacts au maximum.

Les relais temporisés pour sécurité fonctionnelle disposent d'une temporisation au déclenchement réglable entre 0,3 et 30 secondes.

Interface pour sécurité fonctionnelle

Système de sécurité avec modules d'entrées PSR-SIM4  

Avec les modules d'entrées PSR-SIM4 : installer rapidement et facilement plus de contacts

Réalisez l'extension de votre système de sécurité PSRmodular selon vos besoins. Le module d'entrées PSR-SIM4 vous permet d'intégrer huit entrées supplémentaires, par ex. pour quatre portes de sécurité, sans perdre de temps avec le câblage et la configuration.

Sécurité fonctionnelle directement sur le terrain

Répartiteur pour capteurs PSR-SACB  

Idéal pour une sécurité fonctionnelle dans des environnements industriels extrêmes

Vous avez besoin d'un robuste module d'entrées pour « aller chercher » vos signaux de sécurité directement sur le terrain ? Le répartiteur pour capteurs PSR-SACB est la solution idéale.

Vous pouvez par ex. raccorder les modules compacts dans des degrés de protection IP65/67 à quatre commutateurs de portes de sécurité comportant chacun un contact de fermeture et un contact d'ouverture.

Des LED indiquent clairement les statuts des contacts raccordés. Vous envoyez les messages via les sorties Y1 à Y4.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Sécurité fonctionnelle – relais de sécurité

Service

Téléchargements

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer