Modbus

Le standard industriel

Le standard industriel

Laissez-vous séduire : Modbus est un protocole polyvalent qui convient à des systèmes modulaires, à l'armoire électrique et au terrain.

Retour Produits conformes aux protocoles

Catégories

Rechercher dans Modbus

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Modbus a défini plusieurs procédures pour l'échange d'informations. Sélectionnez le protocole adapté à vos besoins : Modbus-ASCII, Modbus-RTU, Modbus-UDP/IP ou Modbus-TCP/IP. Le protocole de communication s'est transformé en standard dans l'industrie. Modbus est désormais standardisé par la série de normes internationales CEI 61158 et est géré par l'organisation Modbus mondiale.

Avantages

  • Technologie éprouvée comme l'attestent des normes industrielles
  • Raccorder facilement plusieurs réseaux avec la fonction de routage
  • Possibilité d'un accès à distance via Internet grâce à un port propre (port 502)

Passerelles Modbus pour PROFIBUS DP/PA et FOUNDATION Fieldbus

Passerelles Modbus  

Passerelles Modbus pour les bus de terrain de processus modernes

À l'aide des passerelles Modbus, vous pouvez intégrer les appareils Modbus/RTU dans les bus de terrain de processus FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS DP ou PROFIBUS PA. Vous modernisez et étendez ainsi les installations existantes en toute simplicité. Vous pouvez également déployer dans vos nouvelles installations des appareils Modbus éprouvés.

Vous pouvez raccorder jusqu'à quatre appareils Modbus à une passerelle. Vous obtenez ainsi une solution particulièrement peu encombrante avec seulement 6 mm par canal. L'installation et la mise en service s'effectuent par le biais de logiciels courants sur le marché tels que Siemens PDM ou Pepperl+Fuchs PACTware et ce en toute simplicité.

Modbus : la communication polyvalente

Nombreux modèles de Modbus  

Composants diversifiés pour Modbus de Phoenix Contact

Tirez profit de la souplesse : l'échange d'informations est effectué par Modbus indépendamment des couches inférieures du modèle de référence ISO/OSI. L'échange se base donc sur une architecture maître-esclave ou client-serveur.

Nombreux modèles

  • Modbus-ASCII (American Standard Code for Information Interchange) pour le transfert de caractères ASCII
  • Modbus-RTU (Remote Terminal Unit) pour une programmation par bits, par exemple pour la construction de machines
  • Modbus-TCP (Transmission Control Protocol), dans un cadre Ethernet, pour des applications à langage de haut niveau, convient également pour le laboratoire

Modbus TCP est le seul protocole de communication qui dispose d'un port propre (port 502) : il est facile de raccorder plusieurs réseaux et d'obtenir un accès à distance via Internet.

Modbus : sous forme modulaire ou de bloc

Modbus : sous forme modulaire ou de bloc  

Modbus : sous forme modulaire ou de bloc

Combinez des stations E/S individuellement. Via les systèmes Modbus/TCP-Systèmes E/S de Phoenix Contact, insérez une station E/S ou un appareil E/S à l'emplacement souhaité du réseau. Conformément à l'architecture sur des systèmes modulaires, le coupeur de bus est l'esclave dans le réseau Modbus, en mode local, c'est le maître.

Construction modulaire

Particulièrement rapide et solide : Axioline Série F de Phoenix Contact - le système E/S de la génération Ethernet est particulièrement insensible aux interférences et est compatible CEM. En outre, la robustesse mécanique des boîtiers facilite la mise en service des appareils grâce au montage du boîtier sans outil et la connectique push-in.

Flexibilité maximale avec le système modulaire d'automatisation Inline Modular : la forme suit la fonction. Concevez les E/S selon vos besoins et gagnez ainsi de la place dans l'armoire électrique, selon le leitmotiv "Enfichez plutôt que câbler".

Flexibles sur le terrain : les appareils E/S de la série Fieldline Modular vous laissent complètement libre de votre installation sur le terrain - modularité et fonctionnalité pour votre application.

Sous forme de blocs

Compact : les appareils E/S Inline Blocs propose un nombre de canaux élevé dans un format extrêmement plat, ainsi que d'un raccordement bus et des E/S pré-sélectionnées. Résultat : possibilité de communication même dans les plus petits espaces.

Le spécialiste Ethernet : la série E d'Axioline sous forme de bloc pour Modbus/TCP n'est pas seulement flexible lors du choix du réseau, avec ses différentes versions de boîtiers et sa large diversité fonctionnelle, elle veille à toujours vous apporter une solution individuelle.

Composants d'infrastructure pour Modbus

Composants d'infrastructure pour Modbus  

Composants d'infrastructure pour Modbus de Phoenix Contact

Les répéteurs de type modulaire PSI-REP et PSI-MOS en modules d'infrastructures en cuivre et en fibre optique sont disponibles pour la première fois.

Le réseau est structuré de façon optimale grâce à la segmentation potentielle. Par conséquent, vous bénéficiez d'une multitude de possibilités de topologie de réseau.

La vitesse de transmission et la disponibilité du système sont maximisées en concomitance, grâce à la limitation de panne sans rétroaction ou au concept d'installation redondant.

Avec les convertisseurs de support Ethernet Factoryline de Phoenix Contact, votre interface découvre la fibre optique qui assure la meilleure immunité aux interférences et des plages de transmission destinées aux applications Ethernet industrielles.

En outre, les isolateurs Factoryline sont utilisés comme isolation galvanique des réseaux Ethernet à base de cuivre (jusqu'à 4 kV). Ils vous permettent de protéger les appareils et les interfaces Ethernet et augmenter significativement l'immunité aux interférences en cas d'exposition industrielle.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer