Blocs de jonction mini et micro

Petites bornes, grand avantage

Petites bornes, grand avantage

Avec les bornes en format miniature : câblez sur de petits espaces en toute simplicité et réalisez différents types de montage.

Retour Raccordement vissé

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction mini et micro

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Malgré leurs dimensions extrêmement réduites, vous pouvez repérer et ponter les blocs mini et micro comme de grands blocs de jonction. Avec le raccordement à vis éprouvé, profitez d'avantages supplémentaires : une possibilités de raccordements multiconducteurs et l'absence de maintenance.

Avantages

  • Encombrement réduit grâce à un format compact et une possibilité de montage sur un profilé large de 15 mm
  • Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
  • Répartition facile du potentiel grâce à des ponts enfichables standardisés

Format compact

Format compact  

Format compact

Les blocs de jonction miniatures utilisent de « petits » profilés. Leurs dimensions très compactes sont également idéales pour des montages dans des coffrets électriques ou de raccordement réduits, par exemple pour le raccordement de moteurs.

Repérage

Repérage  

Repérage

Les blocs de jonction de la série MUT disposent de deux grandes rainures de repérage externes, pour l'intégration d'un grand matériel de repérage, par ex. UC-TM.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer