Panneaux de brassage

Répartition modulaire, simple et logique

Répartition modulaire, simple et logique

Répartissez les signaux de manière sécurisée avec un système de guidage par couleur innovant avec jusqu'à 20 % de densité d'assemblage en plus.

Retour Raccordement Push-in

Catégories

Rechercher dans Panneaux de brassage

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Du fait de leur format compact, les panneaux de brassage PTMC vous garantissent une densité de signaux maximale pour la répartition dans le domaine de l'automatisation. Conçus de façon modulaire, avec un nombre de pôles précis et des éléments de matrice colorés, ils assurent un câblage clair et sans erreur.

Avantages

  • Le format compact permet une densité de signaux accrue de 20 %
  • Conception adaptée à l'application et au nombre de pôles précis grâce au format modulaire
  • Tests simples à réaliser grâce à des alvéoles pour fiche test de 2,3 mm facilement accessibles, car placées au centre des points de raccordement
  • Utilisation flexible grâce au montage direct, en rack 19 pouces ou sur profilé
  • Clair grâce aux larges surfaces utiles de repérage pour identification en matrice
  • Variantes disponibles sans bouton d'actionnement
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Utilisation de panneaux de brassage

Câblage des panneaux de brassage  

Câblage des panneaux de brassage

Outre l'utilisation de systèmes de bus dans des installations neuves et modernisées, p. ex. dans des usines de puissance et installations de production, la connexion Point-to-Point est toujours d'actualité en raison des exigences élevées en matière de sécurité ou de disponibilité. L'avantage est la détection d'erreur rapide avec des appareils de mesure standard. Avec une densité de signaux élevée, un encombrement minimal et une excellente visibilité, le panneau de brassage reste indispensable à l'avenir.

Le concept de panneaux de brassage PTMC breveté et modulaire vous permet de disposer d'un système innovateur pour vos tâches de répartition.

Application flexible

Montage flexible  

Montage flexible

Les adaptateurs pour le montage sur profilé, p. ex. dans les racks 19 pouces, sont à votre disposition comme alternative au montage direct. Ils peuvent même être utilisés dans les boîtiers de machine les plus petits ou dans les tableaux de distribution secondaires.

Configurer les panneaux de brassage

Configurez les panneaux de brassage selon vos besoins

Les panneaux de brassage sont faciles à configurer dans la liste de produits « Panneaux de brassage à équiper » et se commandent d'un clic de souris. Pour cela, vous sélectionnez le modèle à configurer et déterminez ensuite le nombre et la couleur des éléments alvéolaires.

1. Sélectionner les modèles de configurationLes articles sont disponibles dans la liste de produits : panneaux de brassage à équiper
Panneaux de brassagePanneau de brassage pour montage direct, 4 pôles :                                          
1 rangée PTMC 1,5 /1-2-DF 3001937
2 rangées PTMC 1,5 /2-2-DF 3001940
3 rangées PTMC 1,5 /3-2-DF 3001942
4 rangées PTMC 1,5 /4-2-DF 3001943
5 rangées PTMC 1,5 /5-2-DF 3001944
6 rangées PTMC 1,5 /6-2-DF 3001945
7 rangées PTMC 1,5 /7-2-DF 3001946
8 rangées PTMC 1,5 /8-2-DF 3001947
Remarque :
Rangées = nombre en X
Panneau de brassage pour montage direct, 6 pôles :                             
1 rangée PTMC 1,5 /1-3-DF 3001929
2 rangées PTMC 1,5 /2-3-DF 3001930
3 rangées PTMC 1,5 /3-3-DF 3001931
4 rangées PTMC 1,5 /4-3-DF 3001932
5 rangées PTMC 1,5 /5-3-DF 3001933
6 rangées PTMC 1,5 /6-3-DF 3001934
7 rangées PTMC 1,5 /7-3-DF 3001935
8 rangées PTMC 1,5 /8-3-DF 3001936
Remarque :
Rangées = nombre en X
Panneau de brassage pour montage sur profilé, 4 pôles :
1 rangée PTMC 1,5 /1-2-NS 3001915            
2 rangées PTMC 1,5 /2-2-NS 3001916
3 rangées PTMC 1,5 /3-2-NS 3001917
4 rangées PTMC 1,5 /4-2-NS 3001918
5 rangées PTMC 1,5 /5-2-NS 3001919
6 rangées PTMC 1,5 /6-2-NS 3001920
7 rangées PTMC 1,5 /7-2-NS 3001921
8 rangées PTMC 1,5 /8-2-NS 3001922
Remarque :
Rangées = nombre en X
Panneau de brassage pour montage sur profilé, 6 pôles :
1 rangée PTMC 1,5 /1-2-NS 3001905         
2 rangées PTMC 1,5 /2-2-NS 3001906
3 rangées PTMC 1,5 /3-2-NS 3001907
4 rangées PTMC 1,5 /4-2-NS 3001908
5 rangées PTMC 1,5 /5-2-NS 3001910
6 rangées PTMC 1,5 /6-2-NS 3001911
7 rangées PTMC 1,5 /7-2-NS 3001913
8 rangées PTMC 1,5 /8-2-NS 3001914
Remarque :
Rangées = nombre en X

Exemple de commande

une matrice de répartition doit posséder la configuration suivante :

Dispositif d'actionnement, montage direct du panneau de brassage, trois raccordements par élément individuel. Quatre rangées en X et dix colonnes en Y.
Rangée 1 : bleu
Rangée 2 : rouge
Rangée 3 : gris
Rangée 4 : jaune
Sélectionnez à cet effet la référence 3001932 parmi les articles configurables.

Remarque : seules des rangées de couleur identique en X sont possibles. Indiquez le nombre de colonnes lors de la commande. Un minimum de deux colonnes et un maximum de 20 colonnes peuvent être commandées. La structure alvéolaire configurable est numérotée en continu de 1 à n, en fonction de la structure ou du nombre de pôles.

2. Définition du nombre et des couleurs des éléments de panneaux : 
Panneaux de brassageL'indication de commande pour l'exemple est la suivante :

Référence / colonnes / rangée 1 / rangée 2 / rangée 3 / rangée 4

3001932 / 10 / BU / RD / GY / YE

Remarque : le matériel de fixation pour le montage en paroi ou sur profilé est fourni en quantité suffisante. Veuillez commander l'adaptateur de profilé DF-PTMC-ZB référence 3270410 en accessoire.
Panneaux de brassage à configurer librement avec onze couleurs au choix :
BU = bleu
RD = rouge
GY = gris
YE = jaune
GN = vert
BN = marron
WH = blanc
BK = noir
VT = violet
OG = orange
PK = rose

Panneaux de brassage pré-équipés

Panneau de brassage prééquipé selon assemblage coloré  

Panneau de brassage prééquipé selon assemblage coloré

Les panneaux de brassage peuvent également être fournis déjà prééquipés dans différents assemblages colorés standardisé, par ex. suivant la norme DIN VDE 0815.

Bloc de jonction répartiteur

Bloc de jonction répartiteur  

Bloc de jonction répartiteur

Les blocs de jonction répartiteurs compacts PTRV permettent la répartition claire des signaux dans l'environnement de l'automatisation. Le câblage d'une grande quantité de conducteurs est simplifié par des étages de couleurs personnalisés. Conjointement avec le câblage en façade, vous évitez les erreurs lors de la connexion. Des distributeurs de potentiel de même forme et une vaste gamme d'accessoires complètent la gamme.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer