Distributeur de potentiel et bloc de jonction répartiteur

Bloc de jonction répartiteur

Répartition compacte, simple et intuitive

Organisez la répartition de signaux en toute sécurité à l'aide d'un système de contrôle par couleurs réduisant l'encombrement de 20 %.

Retour Raccordement Push-in

Catégories

Rechercher dans Distributeur de potentiel et bloc de jonction répartiteur

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs de jonction répartiteurs compacts PTRV permettent la répartition claire des signaux dans l'environnement de l'automatisation. Le câblage d'une grande quantité de conducteurs est simplifié par des étages de couleurs personnalisés. Conjointement avec le câblage en façade, vous évitez les erreurs lors de la connexion.

Avantages

  • Format compact offrant une densité de signaux maximale et un encombrement jusqu'à 20% plus réduit
  • Agencement des conducteurs et des bornes personnalisable et organisé par couleurs permettant une installation sûre et intuitive
  • Tests simples à réaliser grâce à des alvéoles pour fiche test de 2,3 mm facilement accessibles, car placées au centre des points de raccordement
  • Large surface utile non isolée pour le repérage, destinée au tableau d'identification
  • Variantes disponibles sans bouton d'actionnement
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Bloc de jonction répartiteur à configurer à l'aide de couleurs

Configurez votre bloc de jonction répartiteur selon vos besoins

Les blocs de jonction répartiteurs sont facilement configurables dans la liste de produits « Blocs de jonction répartiteurs à équiper » et se commandent en un simple clic de souris. Pour cela, vous sélectionnez le modèle à configurer et déterminez ensuite la couleur du raccordement.

Sélectionner une variante de configurationVous trouverez l'article dans la liste de produits « Blocs de jonction répartiteurs à équiper »
Variantes de configuration des blocs de jonction répartiteursBloc de jonction répartiteur, 4 pôles, couleurs du côté gauche à configurer librement, couleur côté droit : rouge
PTRV 4 /COL-RD 3001754
Couleurs du côté gauche à configurer librement, couleur côté droit : blanc
PTRV 4 /COL-WH 3001871
Couleurs du côté gauche : rouge, couleur côté droit à configurer librement
PTRV 4 /RD-COL 3001872
Couleurs du côté gauche : blanc, couleur côté droit à configurer librement
PTRV 4 /WH-COL 3001874
Couleurs du côté gauche et droit à configurer librement, couleurs identiques à chaque étage
PTRV 4 /COL-COL 3001875
Bloc de jonction répartiteur, 8 pôles, couleurs du côté gauche à configurer librement, à droite : en haut 4 chambres en rouge, en bas 4 chambres en blanc
PTRV 8 /COL-RDWH 3001851
Couleurs côté gauche à configurer librement, à droite : en haut 4 chambres en blanc, en bas 4 chambres en rouge
PTRV 8 /COL-WHRD 3001876
À gauche : en haut 4 chambres en rouge, en bas 4 chambres en blanc, couleurs du côté droit à configurer librement
PTRV 8 /RDWH-COL 3001877
À gauche : en haut 4 chambres en blanc, en bas 4 chambres en rouge, couleurs du côté droit à configurer librement
PTRV 8 /WHRD-COL 3001878
Couleurs du côté gauche et droit à configurer librement, couleurs identiques à chaque étage
PTRV 8 /COL-COL 3001879

Exemple de commande

Un bloc de jonction répartiteur avec huit étages doit posséder la configuration suivante, par ex. selon DIN VDE 0815 :

Le côté droit est identifié en rouge dans les étages supérieurs 1 à 4 et en blanc dans les étages inférieurs 5 à 8. Les étages du côté gauche doivent avoir un codage couleur.
Niveau 1 : bleu
Niveau 2 : rouge
Niveau 3 : gris
Niveau 4 : jaune
Niveau 5 : vert
Niveau 6 : marron
Niveau 7 : blanc
Niveau 8 : noir
Sélectionnez à cet effet la référence 3001932 parmi les articles configurables.

2. Définir la couleur des étages 
Exemple de commande pour un bloc de jonction répartiteurVoici les informations à indiquer pour un exemple de commande :
réf. / étage 1 / étage 2 / étage 3 / étage 4 / étage 5 / étage 6 / étage 7 / étage 8
3001851 / BU / RD / GY / YE / GN / BN / WH / BK
Bloc de jonction répartiteur à configurer librement parmi onze couleurs au choix :
BU = bleu
RD = rouge
GY = gris
YE = jaune
GN = vert
BN = marron
WH = blanc
BK = noir
VT = violet
OG = orange
PK = rose

Blocs de jonction répartiteurs prééquipés

Blocs de jonction répartiteurs prééquipés  

Bloc de jonction répartiteur prééquipé selon le code couleur

Les blocs de jonction répartiteurs sont également disponibles prééquipés dans diverses combinaisons de couleurs standardisées, p. ex. selon la norme DIN VDE 0815.

Distributeur de potentiel

Répartition du potentiel et alimentation simples et compactes  

Répartition du potentiel et alimentation simples et compactes

Les blocs de jonction PTRVB ...-PV permettent de réaliser des répartitions du potentiel jusqu'à 32 raccordements et de les transformer en des blocs de répartition de potentiel grâce à des ponts enfichables à équiper.
Avec les distributeurs de potentiel PTRVB ...-FI, vous réalisez des alimentations jusqu'à 6 mm² et 37 A. Pour une répartition du potentiel explicite, diverses variantes sont disponibles, p. ex. dans les couleurs bleu et rouge.

Blocs répartiteurs Push-in PTFIX prêts à l'emploi - Déballer - raccorder - Terminé !

Répartition rapide et facile du potentiel avec les blocs répartiteurs Push-in prêts à raccorder  

Répartition rapide et facile du potentiel avec les blocs répartiteurs Push-in prêts à raccorder

Les blocs prêts à raccorder permettent un montage rapide sans pontage manuel jusqu'à 80 % plus rapide. Les blocs répartiteurs et d'alimentation avec 6, 12 et 18 points de connexion sont disponibles dans 11 coloris pour une installation intuitive et sécurisée.

Vous trouverez d'autres informations sur les blocs répartiteurs Push-in dans la catégorie Blocs de jonction, raccordement Push-in

Panneaux de brassage

Concept modulaire de structures alvéolaires pour une densité de signaux optimale  

Concept modulaire de structures alvéolaires pour une densité de signaux optimale

Du fait de leur format, les panneaux de brassage PTMC offrent une densité de signaux maximale lors de la répartition dans un milieu automatisé. Conçus de façon modulaire, avec un nombre de pôles précis et des éléments de matrice colorés, ils assurent un câblage clair et sans erreur. Les éléments sont disponibles dans onze couleurs différentes.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer