Logiciel d'étude et de repérage

Logiciel détude et de repérage

La voie simple vers la barrette de raccordement

La constance du stade de projet à l'application définitive.

Retour Repérage et marquage

Catégories

Rechercher dans Logiciel d'étude et de repérage

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le logiciel d'étude et de repérage PROJECT complete accompagne tout le processus de construction des armoires électriques. Il propose une interface utilisateur intuitive et permet la planification personnalisée, le contrôle automatique et la commande directe des barrettes de raccordement.

Avantages

  • Commande intuitive du logiciel, claire et confortable grâce à l'interface utilisateur paramétrable
  • Intégration parfaite par interfaces optimisées vers tous les programmes CAE classiques
  • Commande en temps réel, simple et pratique par connexion directe au web
  • Assistance processus en continu de la planification jusqu'aux profilés équipés

PROJECT complete : intuitif, intelligent, personnalisé

Chaîne de processus continue  

Chaîne de processus continue

Le logiciel d'étude et de repérage PROJECT complete vous assiste tout au long de la planification des barrettes de raccordement. Depuis le transfert des données issues de l'étude électrique jusqu'à la livraison du produit fini, le logiciel vous accompagne de manière simple et personnalisée tout au long du processus.

  • Intégration CAE parfaite : PROJECT complete dispose d'interfaces optimisées vers tous les programmes CAE classiques. Par simple clic, le logiciel copie les données de la planification électrique et monte la barrette de raccordement correspondante
  • Commande intuitive du logiciel : interface utilisateur avec recherche configurable et barres de tâche dynamiques. Des fonctions intelligentes automatisent de nombreuses étapes de la planification et offrent un gain de temps considérable.
  • Commande en temps réel : PROJECT complete déclenche directement la commande de vos projets. Les listes de pièces sont transférées en ligne à Phoenix Contact. Vous recevez immédiatement une estimation du prix et une information sur la disponibilité des produits.

PROJECT complete : le repérage facile

CLIP PROJECT Marking, logiciel de repérage de Phoenix Contact  

Repérage facile sur différents matériaux

PROJECT complete vous permet de réaliser des repérages simplement et sans efforts, même sur différents matériaux.

  • Les zones repérables sont identifiées. Vous obtenez à l'écran une vue réaliste de l'étiquette imprimée.
  • Le maniement est très simple : les données de repérage existantes sont importées à partir de systèmes CAE, de tableurs ou de traitements de texte.
  • PROJECT complete est compatible avec tous les systèmes d'impression de Phoenix Contact et toutes les imprimantes standard.
  • PROJECT complete : une fonction de conception d'après modèles vous permet de fabriquer facilement vos propres étiquettes.

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer