Switches administrables optimisés pour PROFINET

Switches pour PROFINET IRT

Puissant et rapide

Commutation Ethernet extrêmement rapide pour vos applications PROFINET.

Rechercher dans Switches administrables optimisés pour PROFINET

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Développez la fonctionnalité de temps réel de vos applications PROFINET avec des switches Ethernet industriel adaptés de Phoenix Contact. Les switches Smart administrables et les switches PROFINET IRT offrent d'excellentes propriétés de fonctionnement en temps réel ainsi qu'un débit de données élevé.

Avantages

  • Débit de données important et vitesse élevée grâce à Fast Ethernet ou la vitesse en Gigabit
  • Support utilisateur optimal grâce à l'utilisation de normes informatiques et de protocoles d'automatisation
  • Simplification du contrôle et de la configuration des fonctions de commutation avec l'outil de gestion basé sur le Web, SNMP et les fonctions du dispositif PROFINET
  • Détection et redirection rapide et prioritaire de paquets de données PROFINET

Switches Smart administrables pour une utilisation dans un environnement PROFINET

Switches Smart administrables et switches IRT pour une utilisation dans des réseaux PROFINET  

Switches Ethernet industriel pour PROFINET

Avec le dispositif PROFINET IO intégré, les switches Smart administrables et PROFINET IRT sont parfaitement adaptés à une utilisation dans des réseaux PROFINET de conformité avec les classes B et C. Les switches peuvent être intégralement configurés et diagnostiqués via PC Worx et Step 7.

Le protocole MRP (Media Redundancy Protocol) garantit un temps de commutation de 200 ms en cas d'erreur.

De plus, le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) vous permet de déterminer automatiquement la topologie de votre réseau.

Switches Smart administrables pour réseaux PROFINET de classe B

Réseau PROFINET avec switch Smart administrable  

Les switches Smart administrables fonctionnent comme des dispositifs PROFINET

Les switches Smart administrables sont disponibles en version étroite ou plate et permettent de profiter de Fast Ethernet ou Gigabit sur tous les ports.

Outre les fonctions PROFINET décrites ci-dessus, les switches Smart administrables offrent également des fonctions de filtrage Multicast spécifiques aux environnements EtherNet/IP™. Les fonctions de filtrage et de requête vous permettent d'envoyer des données uniquement aux équipements qui en ont également besoin. Cela réduit la charge du réseau et améliore la stabilité de ce dernier.

Switches IRT pour des réseaux PROFINET de classe C

Diagnostic et mesure des distances avec des switches PROFINET IRT  

Diagnostic et mesure des distances pour trajets en fibre optique

Avec la technologie ERTEC intégrée, les switches PROFINET IRT disposent de fonctionnalités en temps réel optimales pour une utilisation dans des réseaux PROFINET de classe C.

En outre, ces switches permettent de diagnostiquer les trajets FO de PROFINET et de transmettre ainsi les valeurs de diagnostic de l'automate. Vous pouvez donc réaliser une maintenance proactive pour une disponibilité plus élevée et des périodes d'arrêt moins fréquentes.

Les switches IRT fournissent également la distance entre deux équipements bus situés sur le dispositif PROFINET.

Les variantes IP67 avec connectique Push-Pull (AIDA) permettent une utilisation dans l'armoire électrique ou directement sur le terrain.

Vue d'ensemble des switches PROFINET

 Switches Smart administrablesSwitches IRT
Vitesse de transmission10/100/1000 MBit/s10/100 Mbits/s
Contact d'alarmeOuiOui
Plage de température0 °C à +60 °C-25 °C ... +60 °C
Tension d'alimentation18 ... 32 V DC
(redondant)
18,5 ... 30,2 V DC (redondant)
Fonctions de filtrage  
Quality of ServiceOuiOui
VLANOuiNon
Multicast / IGMP SnoopingOuiNon
Redondance  
Rapid Spanning Tree (RSTP)OuiNon
MRP-Manager / ClientOui / ouiOui / oui
Fast Ring Detection (FRD)OuiNon
Large Tree SupportOuiNon
Fonctions de gestion  
Configuration de ports, statistiques et utilisationOuiOui
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)OuiOui
Address Conflict Detection (ACD)OuiNon
Protocoles d'automatisation  
PROFINET « Conformance Class C »BC
Périphérique d'E/S PROFINETOuiOui
EtherNet/IP™,
Filtrage Extend Multicast
OuiNon
Homologations / certificats  
Homologations maritimesSelon le modèleNon
Homologations EXSelon le modèleNon

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer