Câblage M12 pour applications liées à l'alimentation

Puissance élevée dans un espace réduit

Puissance élevée dans un espace réduit

Raccordements d'alimentation électrique compacts et flexibles pour des courants élevés sur le terrain.

Retour Câblage pour applications spéciales

Catégories

Rechercher dans Câblage M12 pour applications liées à l'alimentation

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La connectique d'appareils ne doit pas seulement être performante, elle doit également être compacte et flexible. Le câblage M12 innovant destiné à l'alimentation fourni par Phoenix Contact vous permet d'obtenir un transfert de puissance maximal pour des formats réduits.

Avantages

  • Transfert de puissance élevé avec les connecteurs pour 16 A max., pour les applications CC ou CA jusqu'à 630 V
  • Gain de place grâce à une conception compacte M12
  • Protection contre les erreurs d'enfichage grâce à des schémas d'enfichage détrompés
  • Réduction fiable des nuisances électromagnétiques grâce à un blindage 360° disponible en option
  • Standardisation suivant CEI 61076-2-111, homologation suivant UL 2237

Connecteurs d'alimentation pour CA et CC

Connecteurs d'alimentation M12  

Connecteurs d'alimentation M12 avec détrompage S, T, K, L et M

Avec les connecteurs d'alimentation M12 compacts, vos appareils sont alimentés avec 16 A max. ou 630 V max. selon le modèle. Le format M12 ouvre ainsi de nouveaux domaines d'application pour l'alimentation de vos appareils électriques.
Les câbles sont disponibles avec 5 détrompages différents (S, T, K, L et M) et dans des versions blindée et non blindée.


Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage pour capteurs/actionneurs

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer