Modules d'affichage

Modules d'affichage à LED

Détection rapide des erreurs

Les modules d'affichage EMG facilitent la recherche d'erreurs et la surveillance des processus de commande.

Retour Signalisation et affichage

Catégories

  • Liste de produits : modules de signalisation
    Modules de signalisation

    Les modules de signalisation avec voyant lumineux facilitent la surveillance du fonctionnement de systèmes de commande électroniques, et sont un moyen utile pour vous aider à détecter les erreurs.

Rechercher dans Modules d'affichage

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les modules d'affichage à LED EMG en boîtiers protégés contre les contacts et la poussière en armoire électrique, les éléments d'affichage tels que les LED sont intégrés de manière professionnelle dans votre installation.

Avantages

  • Montage facile grâce au boîtier électronique IP20 compatible avec l'armoire électrique
  • Montage rapide sur le profilé par pied de verrouillage
  • Câblage convivial grâce à une connectique adapté à la pratique
  • Diagnostic rapide grâce à des repérages distincts

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer