Retour au sommaire

Économiser des entrées analogiques sur des commandes

Le multiplexeur MINI Analog

Diminution des signaux analogiques  

Avec le multiplexeur MINI Analog vous économisez des signaux analogiques

Le multiplexeur MINI Analog permet d'économiser des entrées analogiques de façon significative sur l'API.

Le multiplexeur issu de notre gamme d'accessoires génère un signal de sortie 4...20 mA à partir de huit signaux d'entrée analogiques au maximum et transfère ce signal en série à l'aide d'un câble.

Si vous n'avez besoin d'aucune conversion ou isolation de signal, vous pouvez aussi utiliser des blocs de jonction de traversée MINI Analog.

Configuration facile avec commutateur DIP

Diminution des signaux analogiques  

Le commutateur DIP vous permet de choisir le nombre de signaux analogiques.

Grâce à une configuration par commutateur DIP, vous pouvez choisir entre les modes à 2, 4, 6 ou 8 canaux en fonction du nombre respectif de signaux. Le passage d'un canal à un autre s'effectue à une cadence de une ou deux secondes. L'identification du canal actuellement couplé est réalisée à l'aide de trois sorties TOR sous forme de profil binaire.

Exemple de fonctionnement : mesure de température dans des installations éoliennes

Utilisation du multiplexeur dans des éoliennes  

Économiser des entrées analogiques lors de la mesure de la température

De nombreuses températures sont mesurées dans des éoliennes. La surveillance comporte en général au moins six emplacements de mesure. Le multiplexeur MINI Analog peut réduire ces signaux à un seul signal et ainsi économiser le nombre d'entrées analogiques à l'acquisition centralisée.

Dans le même temps vous économisez des câbles, puisque vous séparez, convertissez et amplifiez les signaux directement sur place. Cela aboutit par exemple à ce qu'un seul câble soit utilisé à partir du générateur pour au maximum huit signaux de courant 4...20 mA.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer