Retour au sommaire

Utilisez la Termination Carrier pour un raccordement du signal rapide et sans erreur

Raccordement rapide et sans erreur des signaux

Termination Carrier avec amplificateur-séparateur MINI Analog  

Termination Carrier avec appareils sur profilés standards

Très compactes, les Termination Carrier associent les avantages des appareils modulaires sur profilés avec ceux d'un câblage prééquipé.

Choisissez la fonction adaptée à votre traitement des signaux parmi un grand nombre de produits standards.

Les câblages prééquipés vous permettent de relier les modules rapidement et sans erreur avec les ensembles d'E/S spécifiques aux commandes et ce, par plug and play.

Compact : pour une densité d'assemblage maximale

Armoire électrique de 80 x 200 cm équipée avec des Termination Carrier MINI Analog  

Jusqu'à 320 canaux dans une armoire électrique 80 x 200 cm

Associé aux amplificateurs-séparateurs ultra compacts de la série MINI Analog, Termination Carrier vous permet une densité d'assemblage unique dans l'armoire électrique.

Gagnez jusqu'à 65 % de place par rapport aux solutions courantes sur le marché :

  • Format compact : hauteur de 160 mm et profondeur d'env. 170 mm, modules encliquetés inclus.
  • Raccordement au système disposé de façon peu encombrante : le rayon du câble préconfectionné ne dépasse pas du module.
  • Le support des profilés dispose d'un module de terminaison intégré, de telle sorte que plusieurs Termination Carrier peuvent lui être directement juxtaposées.

Les solutions Termination Carrier et MINI Analog vous permettent d'installer jusqu'à 320 canaux dans une armoire électrique de 80 x 200 cm.

Robuste, pour une disponibilité élevée de l'installation

Présentation du concept d'alimentation modulaire  

Disponibilité modulaire et donc élevée de l'installation

La Termination Carrier est particulièrement robuste : 

  • Profilé d'aluminium stable résistant aux vibrations
  • Contour de profilés intégré pour une haute stabilité des modules
  • Protection du circuit imprimé se trouvant dans le profilé - découplage mécanique

Principe d'alimentation modulaire

Les amplificateurs-séparateurs sont raccordés à un module d'alimentation distinct via les connecteurs sur profilés intégrés. Le circuit imprimé terminal est passif : il ne dispose d'aucun module actif dont la défaillance nécessiterait le remplacement du Termination Carrier.

Ce principe d'alimentation modulaire vous propose :

  • Alimentation redondante simple ou à découplage de diodes au choix
  • Fusibles interchangeables

Facile à entretenir : pour une documentation et une mise en service simplifiées

Termination Carrier avec contour du profilé intégré  

Termination Carrier avec contour du profilé intégré permettant d'accueillir des appareils sur profilés standards

Seuls des appareils sur profilés standards peuvent être utilisés sur les Termination Carrier (les appareils spéciaux ne sont pas autorisés).

Cela rend la Termination Carrier très facile à entretenir :

  • Un seul type de design pour profilés standards et applications système
  • Connexion rapide et sécurisée au circuit imprimé Termination Carrier avec des jeux de câbles enfichables et détrompés
  • Raccordement côté commande via un câble préconfectionné avec adaptateur frontal
  • Raccordements système et bornes de raccordement de module facilement accessibles
  • Remplacement des modules en cours de fonctionnement – remplacement à chaud

Flexible : pour une adaptation optimale

Longueurs de profilé personnalisables  

Longueurs de profilé personnalisables pour un nombre de canaux spécifique à la commande

Outre les Termination Carrier universelles avec brochage 1:1, et un découplage de signaux HART disponible en option, d'autres variantes spécifiques à un système de contrôle sont disponibles lors de l'étape de planification, ou que nous réaliserons en suivant vos indications.

Contactez-nous à ce sujet :

  • Longueurs de profilé personnalisables pour un nombre d'E/S spécifique à la commande
  • Adaptations spécifiques et optimisées aux cartes d'E/S de divers systèmes d'automatisation avec différents types de connecteurs de système et d'adaptateurs frontaux.

Câblage prééquipé professionnel

Les câbles préconfectionnés relient les Termination Carrier à la commande  

Raccordement rapide à des modules E/S spécifiques aux commandes

La Termination Carrier vous permet de raccorder jusqu'à 16 amplificateurs-séparateurs MINI Analog aux modules d'entrées/de sorties de systèmes d'automatisation.

Le câblage prééquipé VARIOFACE vous permet de raccorder les Termination Carrier rapidement et sans erreur à votre commande.

Les câbles disposent d'un nombre de canaux multipôles et de raccordements standardisés, mais aussi spécifiques à la commande, destinés par exemple à :

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • autres solutions personnalisées

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer