Blocs de jonction d'installation

Blocs de jonction dinstallation

La solution idéale pour la gestion technique centralisée

Réalisez rapidement des unités de distribution d'alimentation peu encombrantes avec le bloc de jonction d'installation.

Retour Raccordement Push-in

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction d'installation

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs de jonction d'installation très petits de Phoenix Contact sont la solution idéale pour le câblage dans des tableaux de distribution.

Avantages

  • Raccordement de conducteurs pré-traités et rigides grâce à la technique d'insertion directe sans outil
  • Insertion aisée grâce à des forces d'insertion réduites de 50 %
  • Répartition intelligente des systèmes triphasés avec des ponts enfichables standard
  • Essai d'isolation sans débranchement du conducteur neutre grâce au coulisseau de sectionnement
  • Flexibilité totale : tous les blocs de jonction d'installation des différents modes de raccordement sont combinables entre eux
  • Retrait et raccordement aisés des conducteurs souples sans embout grâce au poussoir d'actionnement sans outil
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Blocs de jonction d'installation PTI

Blocs de jonction dinstallation Push-in conçus sur mesure pour la gestion technique centralisée  

Blocs de jonction d'installation Push-in conçus sur mesure pour la gestion technique centralisée

La gamme de produits des blocs de jonction Push-in de Phoenix Contact comprend des blocs de jonction d'installation à trois niveaux, disposant de nombreuses variantes, ainsi que des blocs de jonction de sectionnement N, et leurs blocs de jonction pour conducteur de protection, blocs de jonction de sectionnement et blocs de jonction de traversée assortis. Les sections de conducteur pouvant y être raccordées vont de 4 mm² à 16 mm², en fonction de la largeur du bloc de jonction.

Blocs de jonction d'installation avec sectionnement du circuit électrique individuel

Blocs de jonction dinstallation selon DIN VDE 0100-718  

Blocs de jonction d'installation selon DIN VDE 0100-718

Les blocs de jonction d'installation avec couteau de sectionnement pour l'isolation du circuit électrique individuel sont conçus pour répondre à vos exigences particulières dans la technique d'installation :

  • Normes de câblage et de raccordement dans des unités de distribution d'installation de bâtiments publics (selon DIN VDE 0100-0108)
  • Exigence de l'isolation du circuit électrique individuel conforme à la DIN VDE 0100-718

Blocs de jonction d'installation pour KNX

Affectation claire de la borne en fonction de la couleur du fil KNX  

Affectation claire de la borne en fonction de la couleur du fil KNX

Avec les blocs de jonction à double niveau, dotés d'un détrompage en couleur, votre installation KNX est encore plus facile, et avec seulement 3,5 mm de largeur par bloc de jonction.

  • Affectation par couleur des bornes selon les couleurs des fils
  • Répartition aisée du potentiel avec ponts standardisés
  • Le repérage clair facilite la mise en service initiale, la maintenance et le service

Vous répartissez ainsi aisément sur une largeur de seulement 7 mm vos fils principaux et vos fils de réserve du système de bus KNX.

Blocs de jonction d'installation pour DALI

Blocs de jonction dinstallation compacts pour éclairages de secours pilotés par DALI  

Blocs de jonction d'installation compacts pour éclairages de secours pilotés par DALI

Les blocs de jonction d'installation à 3 niveaux avec zone de sectionnement universelle ont été spécialement conçus pour les câblages de l'éclairage dans le domaine de l'installation électrique en bâtiment.

  • Les éclairages de secours commandés par DALI peuvent être facilement protégés et câblés en un minimum d'espace
  • Il est possible d'intégrer deux orifices fonctionnels par étage sur le côté interne de l'armoire électrique
  • Répartition simple et rapide du potentiel p.ex. du système de bus DALI

Blocs répartiteurs Push-in PTFIX prêts à l'emploi - Déballer - raccorder - Terminé !

Répartition rapide et facile du potentiel avec les blocs répartiteurs Push-in prêts à raccorder  

Répartition rapide et facile du potentiel avec les blocs répartiteurs Push-in prêts à raccorder

Les blocs répartiteurs PTFIX prêts à raccorder permettent un montage rapide sans pontage manuel jusqu'à 80 % plus rapide.

Les blocs répartiteurs et d'alimentation avec 6, 12 et 18 points de connexion sont disponibles dans 11 coloris pour une installation intuitive et sécurisée.

Micro-répartiteur de potentiel MPI

Raccords à bornes au format miniature  

Raccords à bornes au format miniature

Avec les micro-blocs de jonction, vous répartissez les potentiels dans des distributions secondaires et des boîtes de dérivation dans un espace ultra-restreint. Les blocs de distribution sont conçus tout spécialement pour répondre aux exigences de l'installation électrique en bâtiment.

  • Conception conforme à la norme DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Possibilités de vérification pour toutes les tiges de contrôle courantes
  • Raccordement de tous les types de conducteurs et sections de 0,14 mm² à 1,5 mm²

Système de blocs de jonction d'installation pour les bâtiments

Blocs de jonction dinstallation PTI et UTI  

Blocs de jonction d'installation PTI et UTI

Les blocs de jonction d'installation PTI et UTI facilitent la mise en œuvre rapide et peu encombrante de vos répartiteurs dans le domaine de l'installation électrique en bâtiment. Quelle que soit la connectique, tous les blocs de jonction sont compatibles entre eux et peuvent être librement combinés. Les blocs de jonction d'installation répondent exactement aux exigences des installations électriques et de la conception de distributeurs. Les accessoires de pontage, de repérage et de contrôle sont standardisés et réduisent considérablement vos frais logistiques. Bénéficiez des avantages des nouveaux blocs de jonction d'installations pour vos missions dans le domaine de l'installation électrique en bâtiment.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer