Bloc de jonction d'installation

La solution idéale pour la gestion technique centralisée

La solution idéale pour la gestion technique centralisée

Réalisez rapidement des unités de distribution d'alimentation peu encombrantes avec le bloc de jonction d'installation.

Retour Raccordement vissé

Catégories

Rechercher dans Bloc de jonction d'installation

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs de jonction d'installation très petits de Phoenix Contact sont la solution idéale pour le câblage dans des tableaux de distribution.

 

Avantages

  • Encombrement réduit grâce à des bornes de distribution à trois niveaux, compactes et de forme identique, adaptées pour des circuits monophasés et polyphasés
  • Flexibilité totale : tous les blocs de jonction d'installation des différents modes de raccordement sont combinables entre eux
  • Essai d'isolation sans débranchement du conducteur neutre grâce au coulisseau de sectionnement
  • Protection contre un actionnement impromptu assurée par un coulisseau de sectionnement pouvant être dans verrouillé en positions finales
  • Montage facile des bornes, sans démonter la barre collectrice du conducteur neutre

Exigences spécifiques

Bloc de jonction d'installation  

Bornes conçues d'après la technique d'installation

Les blocs de jonction d'installation de Phoenix Contact sont conçus pour répondre à vos exigences particulières dans la technique d'installation :

  • Normes de câblage et de raccordement dans des unités de distribution d'installation de bâtiments publics (selon la directive VDE 0100/0108)
  • Norme l'isolation du circuit électrique individuel conforme à la directive VDE 0100/718

Cela implique :

  • Circuits électriques identifiables clairement
  • La possibilité d'un essai d'isolation débrancher le conducteur neutre

Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer