Lampes machine

Lampes machine

Diversité pour un éclairage optimal

Trouvez l'éclairage à LED adapté à votre machine dans le vaste assortiment de produits de Phoenix Contact.

Retour Eclairage et signalisation

Catégories

Rechercher dans Lampes machine

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les robustes lampes de machine PLD (Phoenix Contact Lighting Devices) de Phoenix Contact sont la référence en matière d'éclairage efficace des installations industrielles : technologie LED, lumière non éblouissante, possibilités diverses de commande, montage en série ainsi que câblage M12.

Avantages

  • L'alimentation 24 V facilite la maintenance et accroît la sécurité
  • Montage flexible grâce à différents formats et accessoires
  • Installation rapide et économie de composants grâce au câblage M12
  • Le dispositif pivotant assure un éclairage optimal
  • Utilisation possible même dans les machines-outils grâce à la résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants
  • Aucun frais de maintenance et remplacement des lampes grâce à une durée de vie prolongée des LED

Encombrement réduit, niveau élevé de lumière

Lampe machine de classe 100 en format étroit  

Lampes machine de classe 100

Les lampes de machine PLD de classe 100 se caractérisent par leur format très étroit. Elles peuvent ainsi s'intégrer idéalement dans la machine en cas d'espaces réduits.

Et grâce à leur possibilité de pivotement, ces lampes offrent un éclairage particulièrement efficace à des distances courtes à moyennes par rapport à la surface éclairée.

Niveau élevé d'éclairage adapté à chaque application

Lampes machine de classe 200  

Lampes pour machine de classe 200 de diamètre 40 mm

Pour les distances moyennes à importantes par rapport à la surface cible (env. 1,5 m), ou si l'application nécessite un éclairage plus fort, les lampes de classe 200 représente un choix approprié.

Très performantes, ces lampes de classe 200 sont disponbiles avec un diamètre de 40 mm et deux angles d'éclairage (40° et 85°) et toujours dans quatre longueurs (190 mm à 715 mm).

Le montage et le câblage sont facilités grâce au connecteur M12 et à la possibilité de montage en série.

Passage rapide à la technologie LED

Lampes pour machine de classe 200 de diamètre 70 mm  

Lampes pour machine de classe 200 de diamètre 70 mm

Les luminaires tubulaires déjà existants peuvent être rapidement et facilement remplacés par les lampes de machine de classe 200 d'un diamètre de 70 mm (mise à niveau). Vous n'avez donc pas besoin de remplacer les colliers de montage existants.

Vous pouvez choisir parmi cinq longueurs entre 370 mm et 1070 mm.

Protection optimale de la lumière

Lampes PLD pour machines avec indice de protection IP69  

Lampe machine pour des exigences maximales en matière d'indice de protection

Cette variante de classe 200 dotée de l'indice de protection IP69 constitue la solution idéale pour les types de machines et d'installations exigeant un indice de protection maximal des composants intégrés.

En raison de l'angle étroit d'ouverture, la lampe est particulièrement destinée à l'éclairage de petites zones.

LED - l'efficacité pure au service de l'éclairage de votre machine

Cette technologie LED innovante accroît lefficacité de léclairage de la machine  

Les lampes pour machines PLD disposent de LED haut de gamme

Longue durée de vie, économie et compacité - profitez aussi dès maintenant, des avantages de la technologie LED dans votre installation.

Les lampes pour machine PLD sont équipées de LED haut de gamme afin d'offrir une durée de vie minimale de 65 000 heures. Voilà une économie de temps et de coûts d'entretien combinée à une faible consommation électrique.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer