Retour au sommaire

En savoir plus sur le WLAN 5100

WLAN 5100 - La solution WLAN flexible pour l'armoire électrique

WLAN 5100 installé dans larmoire électrique  

WLAN 5100 pour l'armoire électrique

Le WLAN 5100 est un point d'accès puissant WLAN 802.11n ainsi qu'un client pour l'établissement de réseaux WLAN étendus ou de connexions Ethernet sans fil sur de longues distances. La gestion de cluster intégrée permet de configurer et d'entretenir facilement tous les points d'accès WLAN 5100 d'un réseau WLAN de manière centralisée via une interface Web. La conception compacte permet une utilisation dans une armoire électrique ainsi que dans des coffrets de commande compacts sur le terrain.

Module WLAN IEEE 802.11n puissant pour une portée étendue

Portée étendue  

Portée étendue grâce aux normes modernes et à la technologie MIMO

Il est primordial d'utiliser un signal sans fil puissant et une technologie d'antennes multiples (Multiple Input, Multiple Output) selon la norme IEEE 802.11n pour garantir une communication sans fil rapide, stable et fiable sur de longues distances. Cela se remarque particulièrement dans des conditions industrielles difficiles. La portée et la stabilité de la communication sans fil sont considérablement étendues, même en cas d'utilisation de clients WLAN avec l'ancienne norme 802.11a/b/g.

C'est pour vous l'assurance d'un nombre réduit de point d'accès par surface.

Technologie de gestion de cluster pour la configuration centrale

Technologie de gestion de cluster  

Configuration rapide et simple du réseau

La fonction de gestion de cluster intégrée dans le WLAN 5100 permet une configuration simple et centrale de tous les points d'accès WLAN 5100 d'un réseau d'infrastructures WLAN via une seule interface Web. Vous pouvez ainsi orienter tous les points d'accès en quelques minutes seulement, et les intégrer dans les réseaux existants.

Pour un plus grand confort lors de la configuration et de la maintenance, ont été ajoutés le bouton Mode et la carte mémoire SD sur laquelle il est possible d'enregistrer entre autres les données de configuration et l'image FW.

Avantage : une configuration rapide et simple du réseau WLAN

Sécurité, compatibilité et davantage de possibilités

Le WLAN 5100 est sécurisé  

Sécurisé et compatible : WLAN 5100

Le WLAN 5100 prend en charge les plus récents mécanismes de sécurité WLAN, dont le chiffrement AES basé sur le matériel. La compatibilité avec tous les appareils WLAN prenant en charge les spécifications 802.11a,b,g et 802.11n est naturellement garantie.

En outre, le WLAN 5100 présente des fonctions et des caractéristiques supplémentaires fonctionnant uniquement en combinaison avec un autre WLAN 5100 ou WLAN 1100. Il s'agit entre autres de la fonction « Fully Transparent Bridge » pour la couche 2, d'une communication réseau transparente via WLAN, d'une gestion du multicast améliorée pour Ethernet/IP (par exemple) ou d'une itinérance optimisée et plus rapide.

Avantage : sécurité et compatibilité élevées, et optimisation pour les applications industrielles

Raccords d'antenne externes pour une utilisation flexible des antennes

Antennes adaptées à nos produits WLAN  

Antennes adaptées à nos produits WLAN

Il est primordial que le signal soit de bonne qualité pour assurer une communication sans fil rapide et fiable. Il est donc indispensable d'utiliser des antennes de haute qualité adaptées à l'application concernée. Nous proposons les accessoires d'antenne adéquats pour chaque application.

  • Les antennes omnidirectionnelles pour une couverture sans fil étendue dans toutes les directions
  • Les antennes directionnelles pour une couverture sans fil sur de grandes distances
  • Les antennes à câble rayonnant pour les applications « guidées », par exemple les convoyeurs aériens électriques

Avantage : une réception de signal toujours optimale

Format compact adapté aux coffres de commande sur le terrain

Kit de montage RUGGED BOX  

Kit de montage RUGGED BOX pour le point d'accès WLAN 5100

Les points d'accès WLAN doivent être installés à l'emplacement optimal de l'antenne. Cet endroit n'est généralement pas situé à proximité d'une armoire électrique. Le WLAN 5100 a été conçu de façon à pouvoir être intégré dans coffrets de commande et boîtiers compacts et montables sur le terrain, même si des câbles Ethernet et d'antenne ont été raccordés.

Avec le RUGGED BOX, nous proposons différents kits de coffret de commande robustes avec indice de protection IP66 parfaitement adaptés au FL WLAN 5100. Qu'il s'agisse d'antennes vissables ou d'une alimentation pour un fonctionnement 220 V, vous obtenez toujours et avec précision le point d'accès dont vous avez besoin.

Avantage : installation flexible du WLAN 5100 dans une position optimale

Power over Ethernet (PoE) pour une installation simple sur le terrain

WLAN 5100 dans le coffret de commande  

Alimentation du WLAN 5100 via des données et de l'énergie grâce au répartiteur PoE

Nous proposons un répartiteur Power-over-Ethernet (PD) adapté au WLAN 5100 pour séparer l'énergie et les données selon IEEE 802.3af et IEEE 802.3at. Il est ainsi possible de procéder au câblage de l'Ethernet et de l'alimentation via un seul câble Ethernet sur un point d'accès WLAN éloigné, et ce rapidement et à prix réduit. Le répartiteur PoE fournit un courant classique de 24 V DC et selon le type d'alimentation PoE connectée (802.3af/802.3at) 10,5 W ou 21,5 W. Vous trouverez les modules d'alimentation PoE ou switchs PoE adaptés dans notre gamme de produits réseau.

Avantage : installation simple via un seul câble

Communication sans fil dans la zone Ex

WLAN 5100 pour la zone Ex  

Infrastructure Ethernet également disponible pour les atmosphères explosives

Utilisez également une communication WLAN sans fil dans des atmosphères explosibles. Le WLAN 5100 est homologué pour une utilisation en zone Ex 2. En outre, nous proposons une solution complète dans un boîtier GFK avec alimentation universelle AC 100...240 V et un système d'antennes pour une utilisation en zone ATEX 2 (ATEX Ex II 3G).

Avantages : 

  • Sécurité maximale dans les atmosphères explosives de zone 2
  • Echange de données rapide et fiable entre le niveau de terrain et la salle de contrôle
  • Communication performante dans de grands hangars ou sur des terrains découverts
  • Augmentation de la productivité grâce à un accès en temps réel et en tout lieu aux informations de maintenance et aux ressources réseau
  • Infrastructure de communication polyvalente
  • Utilisation parallèle pour la transmission de données, de vidéos et vocale

WLAN 5100 : aperçu

Caractéristiques

 
Normes WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

Bandes de fréquence et canaux (*selon le pays)

2,4 GHz, canal 1-13*

5 GHz : canal 36-165*

Débit de données max. (brut)

300 Mbit/s

Débit de données max. (net)

> 90 Mbit/s

Modes de fonctionnement

Point d'accès, client, répéteur

Puissance maximale d'émission

19 dBm

Nombre d'antennes

1 à 3 (externe)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Industrial Wireless LAN

Configurer les réseaux WLAN de manière simple et sécurisée.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer