Axioline F - E/S

Axioline F – E/S

Une communication rapide et stable

Avec les appareils E/S Axioline F, les signaux sont transmis de façon fiable dans l'armoire électrique.

Rechercher dans Axioline F - E/S

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Une vaste gamme de modules d'E/S avec entrées et sorties numériques et analogiques, des fonctions variées dont certaines pour des applications spéciales. Avec les modules d'E/S polyvalents, vous êtes complètement flexible dans la conception de votre station.

Avantages

  • Gain de place dans l'armoire électrique grâce à des modules mixtes et compacts
  • Le libre choix de combinaison de modules très basse et basse tension sans cloisons de séparation permet de concevoir des stations de façon modulaire
  • Raccordement rapide de capteurs et actionneurs aux E/S grâce à la technologie Push-in

Axioline F pour CEI 61850

Axioline F est un système dE/S particulièrement simple pour une installation dans un environnement énergétique  

CEI 61850 en toute simplicité avec Axioline F

Système d'E/S particulièrement robuste, Axioline F est prédestiné à être utilisé dans un environnement énergétique. Avec le coupleur de bus pour CEI 61850 et les modules d'E/S permettant des tensions nominales accrues et une rigidité diélectrique, vous pouvez maintenant utiliser Axioline F pour répondre à la norme CEI 61850. Bénéficiez notamment de la facilité de manipulation et du montage flexible en station.

  • Mise en service ne nécessitant pas de compétences spécifiques en programmation grâce à un paramétrage élémentaire
  • Flexibilité et facilité de l'accès en ligne au produit grâce à l'interface Web
  • Libre choix de combinaison de modules très basse et basse tension sans cloisons de séparation
  • Interopérabilité du système d'E/S Axioline F avec la communication CEI 61850 à tous les autres appareils

Axioline F et Axiocontrol

Axioline et Axiocontrol pour une solution PROFINET ou Modbus/TCP globale  

Axioline et Axiocontrol pour une solution PROFINET ou Modbus/TCP globale

Il vous suffit de juxtaposer les modules E/S à notre commande. Grâce à Axiocontrol et Axioline F, réalisez une solution complète pour vos tâches d'automatisation avec PROFINET et Modbus/TCP.

La commande hautes performances Axiocontrol AXC 3050 permet de commander de manière fiable et rapide des tâches d'automatisation allant de simples à complexes. En tant que périphérique PROFINET, la commande compacte de la gamme Axiocontrol AXC 1050 décharge les commandes PROFINET de niveau supérieur. Elle convient parfaitement à la commande de stations d'E/S décentralisées et assure une disponibilité élevée grâce à une alimentation sans interruption intégrée.

Toutes les commandes Axiocontrol peuvent être étendues, sans câble, à jusqu'à 63 modules d'E/S de la gamme Axioline F.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Axioline F - PROFINET

Paramétrage et diagnostic

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer