Systèmes d'E/S pour installation sur le terrain (IP65/67)

Systèmes dE/S pour installation sur le terrain (IP65/67)

Acquisition de signaux sur place

Modules d'E/S flexibles et robustes pour détecter vos signaux de façon décentralisée.

Retour Systèmes d'E/S

Catégories

Rechercher dans Systèmes d'E/S pour installation sur le terrain (IP65/67)

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Réalisez l'acquisition de données d'entrée et de sortie directement dans vos installations et vos machines. Qu'il s'agisse d'un format modulaire ou compact, que ce soit du métal ou du plastique, qu'il s'agisse d'un réseau Ethernet ou d'un système de bus de terrain, Phoenix Contact propose une large gamme de modules d'E/S avec l'indice de protection IP65/67 - adaptés à toutes les utilisations. Le verrouillage rapide SPEEDCONNEC accélère l'installation. Des affichages et des messages clairs minimisent les temps d'arrêt.

Avantages

  • Longue durée de vie et disponibilité de l'installation grâce à un format robuste et une plage de température étendue
  • Métal ou plastique, format modulaire ou compact - le boîtier adapté à chaque lieu d'installation
  • Une flexibilité et une diversité fonctionnelle accrues grâce à la communication I/O-Link

Axioline E : rapide, robuste et simple à utiliser

Axioline E est compatible avec tous les protocoles de communication basés sur Ethernet  

Axioline E : le spécialiste Ethernet pour une installation sur le terrain

Axioline E est un système d'E/S sous forme de blocs pour l'installation sur le terrain. Compatible avec tous les protocoles de communication basés sur Ethernet, et disponible dans deux variantes différentes de boîtiers, Axioline E vous offre une flexibilité maximale.

Le verrouillage rapide SPEEDCONNEC veille à une installation simple et rapide et minimise ainsi les temps de montage. Axioline E est particulièrement résistant aux sollicitations mécaniques, aux perturbations CEM et influences de l'environnement. Le connecteur M12-Power est particulièrement compact et simplifie l'installation grâce à une réduction des bornes et 2 x 12 A dans un seul conducteur.

Utilisez les boîtiers d'E/S IO-Link pour réaliser une extension décentralisée et flexible d'Axioline E sur le terrain.

Fieldline Modular - évolutif en toute flexibilité

Le système modulaire dE/S dispose de modules avec raccordements M8 ou M12  

Fieldline Modular avec au choix raccordement M8 ou M12

Flexibles sur le terrain : les modules d'E/S Fieldline Modular vous offrent une liberté totale pour votre installation sur le terrain. Fonctionnels, adaptables et compatibles avec tout type de bus.

Les modules d'E/S Fieldline Modular sont disponibles dans un format particulièrement compact avec raccordement M8 ou M12. Les deux variantes permettent le couplage à presque tous les réseaux, en flexibilité et en simplicité. Le bus local Fieldline peut être intégré dans un système d'E/S IP20 sans coupleur de bus supplémentaire.

E/S pour AS-Interface - Installation simple

Les modules AS-Interface sont particulièrement rapides à installer  

Modules d'E/S pour AS-Interface de Phoenix Contact

Particulièrement simple : vous pouvez relier les modules AS-Interface au câble plat AS-Interface sans utiliser le moindre outil. Cela réduit les temps d'installation et permet donc d'économiser de l'argent. Il existe plusieurs formats différents - modules avec raccordements M12 ou M8. Ces derniers sont extrêmement compacts et conviennent parfaitement aux machines de manutention ou aux applications robotisées. Par ailleurs, des accessoires de Phoenix Contact sont à votre disposition - passerelles, alimentations et câblage.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Axioline E

Présentation et montage

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer