Systèmes d'E/S

Systèmes dE/S de Phoenix Contact

Tout est affaire de communication

Collecter et envoyer des signaux et des données à votre installation, rapidement et de façon fiable.

Retour Produits

Catégories

Rechercher dans Systèmes d'E/S

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Automatisation professionnelle de votre installation : les modules E/S de Phoenix Contact sont la solution idéale pour le transfert de données au niveau de l'entrée et de la sortie, peu importe qu'ils soient situés sur le terrain ou dans l'armoire électrique, que vous préféreriez un système modulaire ou en bloc. Peu importe le réseau ou le protocole que vous utilisez, vous trouverez toujours chez nous des E/S adaptés.

Avantages

  • Utilisation polyvalente grâce aux homologations internationales, aux nombreuses fonctionnalités et à la compatibilité réseau
  • Produits particulièrement fiables qui permettent d'accroître la disponibilité de l'installation et la productivité
  • Sécurité accrue à long terme grâce à l'utilisation de technologies innovantes

Systèmes d'E/S pour toutes les applications

Systèmes dE/S de Phoenix Contact pour toutes les applications  

Plus de choix : des modules E/S de Phoenix Contact pour toutes les applications

Vous trouverez forcément le système d'E/S adapté à votre type d'acquisition de signaux dans la vaste gamme de produits de Phoenix Contact. Une technologie éprouvée nécessite des produits innovants aux fonctionnalités, tandis que la proximité avec les clients et les développements anticipés garantissent des améliorations continues.

  • Choisissez parmi un vaste assortiment de modules E/S et de blocs de jonction d'E/S pour l'armoire électrique pour une communication des données particulièrement rapide.
  • Pour une utilisation sur le terrain, utilisez de préférence des systèmes d'E/S modulaires présentant de nombreuses fonctionnalités, ou des appareils particulièrement robustes conçus sous forme de bloc et destinés aux environnements industriels difficiles.
  • Réalisez des applications de sécurité avec nos modules PROFIsafe, ou bien également sans aucune commande de sécurité avec SafetyBridge Technology.
  • Vous effectuez votre câblage sans difficultés, et gagnez du temps grâce aux modes de raccordement tels que la technologie Push-in ou le verrouillage rapide SPEEDCONNEC.
  • Avec nos convertisseurs analogiques IO-Link et les Maîtres IO-Link, vous êtes particulièrement flexible même sur le terrain, et obtenez ainsi une communication analogique sans aucun conducteur blindé.

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Rejoignez la communauté PLCnext

Partagez vos idées et expériences.

Communauté PLCnext
A propos de la communauté PLCnext

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer