Retour au sommaire

Système de programmation CEI 61131

Le système de programmation MULTRIPROG est l'outil central pour le développement d'applications d'automatisation. Les installations ne cessent de se complexifier ; leur mise en service et leur entretien sont par conséquent de plus en plus exigeants. Avec un logiciel de programmation performant et simple d'utilisation, il devient possible de maîtriser jusqu'aux installations les plus complexes.

Système de programmation CEI 61131 MULTIPROG EXPRESS

Capture d'écran MULTIPROG EXPRESS  

MULTIPROG EXPRESS : parfaitement adapté pour des automates de moindre ou de moyenne complexité

MULTIPROG EXPRESS avec une variante peu encombrante du système de programmation CEI 61131 MULTIPROG. Cet outil de programmation simple d'utilisation vise principalement les programmes d'application API les moins complexes. L'accent est mis sur un soutien optimal de l'utilisateur.

Le système de programmation offre un large éventail de fonctionnalités éprouvées pour un développement d'application rapide et intuitif. Ses automatismes intelligents facilitent par ex. l'intégration d'instances de programme dans la tâche ou la manipulation de variables.

Haut de la page

Système de programmation CEI 61131 MULTIPROG PRO

Capture d'écran MULTIPROG PRO  

MULTIPROG PRO : parfaitement adapté pour des solutions de commandes réparties, hautement complexes et extrêmement exigeantes

MULTIPROG PRO est le système de programmation CEI 61131 conçu pour les applications d'automatisation dont les exigences sont de moyennes à élevées. Il vous offre un soutien professionnel lors de toutes les phases de vos projets, des automates hétérogènes et répartis dans des installations et des applications complexes dans le domaine de l'ingénierie. Malgré ses diverses fonctionnalités, le système reste simple et intuitif.

Haut de la page

Téléchargement du logiciel de démo

En appuyant sur le bouton suivant, vous serez dirigé vers la page Téléchargements pour le logiciel de démo du domaine CEI 61131 Control.

Haut de la page

Retour au sommaire
Informations supplémentaires
Téléchargements

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer