Blocs de jonction hybrides

Blocs de jonction hybrides

Deux-en-un

Un bloc de jonction, deux types de raccordement. Bénéficiez des avantages de chaque connectique.

Retour Raccordement Push-in

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction hybrides

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les blocs de jonction hybrides de Phoenix Contact, combinez intelligemment les connectiques et bénéficiez de leurs avantages respectifs pour l'armoire électrique et le raccordement sur le terrain.

Avantages

  • Répondre simultanément aux exigences de câblage interne et externe grâce à différents types de raccordement réunis dans un même bloc de jonction
  • Libre choix de la connectique grâce aux possibilités de combinaison
  • Encombrement réduit grâce au format compact
  • Montage adapté à l'application grâce aux blocs de jonction de traversée et pour conducteur de protection de forme identique
  • Utilisation simple et sûre grâce à l'identification claire des états de commutation
  • Frais de logistique réduits grâce aux accessoires homogènes du système CLIPLINE complete

Bloc de jonction pour la construction d'armoires électriques

Combinaison intelligente avec blocs de jonction hybrides  

Combinaison intelligente avec blocs de jonction hybrides

Vous souhaitez intégrer différentes connectiques sur la face intérieure et extérieure d'une armoire électrique ? Avec les blocs de jonction hybrides, nous vous proposons une solution pratique et intéressante répondant parfaitement à vos exigences.

Il vous suffit de choisir la combinaison adaptée
avec raccordement vissé ou raccordement Push-in.

Bornes collectrices de potentiel

Modules compacts de répartition du potentiel  

Modules compacts de répartition du potentiel

Les modules compacts de répartition du potentiel offrent de nombreuses possibilités d'utilisation :

  • alimentation 35 mm² par le raccordement vissé performant et sans entretien,
  • Combiné avec le câblage sans outil des prises par raccordement Push-in simple et rapide.

Blocs de jonction de sectionnement pour convertisseur de mesure

Blocs de jonction de sectionnement hybrides pour convertisseur de mesure  

Blocs de jonction de sectionnement hybrides pour convertisseur de mesure

Les blocs de jonction de sectionnement pour convertisseur de mesure sont particulièrement simples à utiliser pour tous les circuits d'essai requis dans les circuits secondaires des transformateurs de courant. Bénéficiez également ici des possibilités de combinaison des connectiques : Push-in pour le raccordement interne de l'armoire électrique et raccordement vissé universel pour le raccordement externe du convertisseur.

Accessoires :
① Fiche de court-circuitage isolée KSSI...
② Alvéole pour fiche test PSBJ 6-T...
③ Entretoise isolante SCBI 10-8,15...
④ Fiche de court-circuitage KSS...

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer