Hubs Ethernet

Réseau industriel

Réseau industriel

Hubs industriels : la solution simple et rapide pour Powerlink et FL Net

Retour Ethernet industriel

Catégories

Rechercher dans Hubs Ethernet

Indiquer tous les produits de cette catégorie

L'équipement de base pour une communication fiable dans votre installation d'automatisation : les hubs industriels de Phoenix Contact sont des composants Ethernet résistants et précis vous permettant de relier également de grands réseaux CSMA/CD en toute sécurité.

Avantages

  • Construire de grands réseaux à peu de frais grâce aux hubs comportant jusqu'à 16 ports
  • Utilisation variée grâce à la vitesse de transmission pouvant être commutée à 10 ou 100 Mbit/s
  • Simple à cascader grâce aux câbles standards
  • Aucune configuration nécessaire car le système est complètement transparent dans le réseau
  • Traitement rapide des données grâce à des périodes de latence réduits

Une technologie éprouvée : montage compact sur profilé

Hub avec port outcross et commutateur 10/100 Mbit/s  

Hub avec port outcross et commutateur 10/100 Mbit/s

Nous hubs vous séduiront par leur compatibilité électromagnétique élevée et leur alimentation redondante. Pour une flexibilité maximale, nous vous proposons de plus :

  • Des vitesses de transmission variables : le commutateur situé sur la façade du boîtier vous permet d'adapter la bande spectrale aux abonnés finaux, à 10 ou 100 MBit/s.
  • Une extension simple à réaliser : grâce au port Outcross vous pouvez relier jusqu'à trois hubs comportant chacun 16 ports, ce avec des câbles standards droits ou croisés. Cela signifie jusqu'à 44 terminaux dans un seul domaine de collision.  

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer