Retour au sommaire

Applications ferroviaires

Application

Quai  

Relais fiables spécialement pour les applications ferroviaires

Dans le secteur des applications ferroviaires, la norme appliquée est DIN EN 50155. Conformément à celle-ci, les relais doivent répondre à des exigences particulières en matière de :

  • Tension de service
    La tension de service doit s'élever entre 70 % et 125 % de la tension nominale afin de convenir à des applications ferroviaires. De façon standard, la plage s'élève entre 80 % et 110 % de la tension nominale.
  • Température ambiante
    Dans les applications ferroviaires, les relais sont souvent soumis à des températures extrêmes allant de -40 °C à +70 °C. La raison est que les armoires électriques sont en partie installées dans des boîtiers en acier ne résistant pas à de hautes températures et situés en dessous de l'habitacle des passagers.

Solution

Relais de couplage pour applications ferroviaires  

Relais de couplage avec résistance plus élevée aux chocs et aux vibrations

Les relais de couplage PLC...RW répondent à ces conditions précises. Du fait de leur raccordement à ressort, ils offrent une résistance élevée aux chocs et aux vibrations.
 
Avantages

  • Résistance élevée aux chocs et aux vibrations conformément à DIN EN 50155 grâce à la technologie de tension à ressort ou push-in
  • Fonctionnement optimal du relais grâce à l'électronique à à plage étendue
  • Répartition du potentiel rapide avec ponts enfichables

Article
Phoenix Contact propose pour ces applications des modules de série PLC-…/RW.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Modules à relais électromécaniques et à semi-conducteurs

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer