Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable

Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable

Plus facile que jamais, compact comme toujours

Les amplificateurs-séparateurs ultra-compacts MINI Analog Pro vous offrent une installation simple et une mise en service dans les espaces les plus réduits.

Retour Amplificateurs-séparateurs

Catégories

Rechercher dans Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec connectique enfichable

Indiquer tous les produits de cette catégorie

MINI Analog Pro est la première gamme d'amplificateurs-séparateurs 6 mm avec connectique enfichable. Les points de connexion bien visibles et facilement accessibles ainsi que la mesure du courant en cours de fonctionnement vous facilitent sensiblement la tâche.

Avantages

  • Installation facile grâce à des points de connexion facilement accessibles, au pontage de l'énergie et à des bornes de raccordement enfichables, également disponibles avec connectique Push-in
  • Isolation sécurisé du terrain au réseau : intégration peu encombrante dans le réseau de n'importe quels amplificateurs-séparateurs combinables grâce à des passerelles compactes
  • Mise en service et service faciles : mesure des signaux sans coupure du circuit d'alimentation et fonction de coupure en option
  • Possibilités de paramétrage multiples : configuration facile avec un sélecteur de codage et configuration étendue avec un logiciel ou une application de smartphone sans accessoire supplémentaire
  • Facile à entretenir avec de grandes surfaces de repérage, des LED d'état pour chaque amplificateur-séparateur et un message global d'erreur
  • Qualité optimale des signaux grâce aux technologies de commutation les plus modernes et isolation galvanique sûre entre entrée, sortie et alimentation
  • Compatibilité avec chaque application grâce aux appareils multifonctions et aux plages étendues de tension d'alimentation et de température de service

Isolation sécurisée du terrain au réseau

Combinaison modulaire damplificateur-séparateur avec des passerelles enfichables  

Combinaison modulaire d'amplificateur-séparateur avec des passerelles enfichables

Les passerelles faciles à enficher vous permettent d'intégrer tous les types d'amplificateur-séparateur MINI Analog Pro disposant d'une sortie numérique ou de courant dans votre réseau, de façon peu encombrante. Vous n'avez besoin d'aucune carte d'entrée spécifique à chaque signal.

Les passerelle MINI Analog Pro pour le raccordement au bus et au réseau sont disponibles pour les protocoles suivants :

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP

Installation et mise en service faciles

Bornes de raccordement enfichables, fonction de sectionnement, mesure du signal de courant et configuration intelligente

1. Installation facile
Points de connexion lisibles facilement accessibles et bornes de raccordement enfichables FASTCON Pro.

2. Mise en service et service faciles
Coupure en un tour de main des circuits de signalisation et d'alimentation avec la fonction d'isolation.

3. Mesure facile des signaux de courant
Mesure des signaux de courant en cours de fonctionnement, sans isoler le circuit d'alimentation.

4. Possibilités de paramétrage multiples
Configuration facile des sélecteurs de codage et configuration étendue par logiciel ou par application de smartphone sans accessoire supplémentaire.

Présentation des produits MINI Analog Pro

Exemples dapplications pour MINI Analog Pro  

Possibilités d'application des amplificateurs-séparateurs MINI Analog Pro

IN/OUT analogique

  • Amplificateurs-séparateurs universels
  • Amplificateurs-séparateurs de type standard
  • Module d'isolation/alimentation
  • Séparateurs alimentés par la boucle

Température

  • Convertisseurs de mesure universels pour thermomètres à résistance
  • Convertisseurs de mesure universels pour thermocouples

Fréquence

  • Convertisseurs de mesure universels avec entrée de fréquence ou PWM
  • Convertisseurs de fréquence analogiques universels

Potentiomètre

  • Convertisseurs de mesure pour potentiomètres avec détection automatique du potentiomètre

IN tout-ou-rien

  • Amplificateurs-séparateurs pour capteurs NAMUR et contacts libres de potentiel

Valeurs seuil

  • Bascules double seuil avec inverseur relais en sortie

Accessoires

  • Source de tension constante/source de courant constante
  • Composants d'alimentation
  • Module de surveillance des défauts
  • Matériel de repérage

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure

Service


Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts

Désormais plus simples que jamais, mais toujours aussi compacts. Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts


Plus facile que jamais, compact comme toujours

Les amplificateurs-séparateurs MINI Analog Pro permettent une installation et une mise en service très faciles dans les espaces les plus réduits.


L'Industrie 4.0 dans la pratique

Amplificateurs-séparateurs avec connexion Bus et réseau

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer