Modules à relais pour zone Ex

Modules à relais pour atmosphère explosible

Commutation sécurisée

Avec les modules à relais ultra-compacts, vous pouvez aussi brancher et débrancher des signaux en toute sécurité dans les atmosphères explosibles.

Retour Modules à relais électromécaniques et à semi-conducteurs

Catégories

  • Liste de produits : relais unique
    Relais unique

    Les relais uniques situés dans des systèmes modulaires peuvent être commandés séparément et peuvent être assemblés individuellement.

Rechercher dans Modules à relais pour zone Ex

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les atmosphères explosibles dans l'industrie posent des exigences importantes au niveau de la fiabilité et la sécurité des composants de contact. Les nouveaux modèles de modules à relais ultra-compacts PLC-INTERFACE peuvent être utilisés dans ces atmosphères car ils disposent des homologations nécessaires pour la zone 2 (ATEX, classe 1, division 2).

Avantages

  • Utilisable en atmosphères explosibles grâce à des homologations spéciales
  • Flexibilité grâce à des connectiques différentes
  • Gain de temps de la répartition du potentiel grâce à des ponts enfichables
  • Peu encombrant avec une forme étroite de 6,2 mm de large
  • Raccordement efficace au système de précâblage grâce à l'adaptateur V8

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Modules à relais électromécaniques et à semi-conducteurs

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer