Blocs de jonction de puissance

Blocs de jonction de puissance

Câblage de puissance facile à réaliser

Câblez de grandes sections de conducteur jusqu'à 150 mm² de façon rapide, simple et sûre

Retour Raccordement Push-in

Catégories

  • Blocs de jonction de puissance

    Blocs de jonction de puissance à ressort PTPOWER pour grandes sections de conducteur jusqu'à 150 mm².

Rechercher dans Blocs de jonction de puissance

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Dotés de la nouvelle connectique Power Turn, les blocs de jonction de puissance à ressort PTPOWER vous offrent le raccordement le plus rapide et le plus simple possible pour le câblage de grands conducteurs. Vous pouvez raccorder des conducteurs jusqu'à 150 mm² et 1500 V CEI / 1000 V UL en pivotant simplement le levier de manœuvre.

Avantages

  • Raccordement facile avec la technique Power Turn
  • Prise de tension simple grâce à des blocs de jonction encliquetables
  • Répartition facile du potentiel grâce à des ponts d'insertion ou des ponts enfichables
  • Nombreuses possibilités de contrôle et de repérage
  • Montage flexible grâce à des variantes avec montage direct ou sur profilé
  • Frais de montage et de logistique réduits grâce à des borniers prééquipés
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Connectique Power-Turn

Connectique Power-Turn  

Connectique Power-Turn

La connectique à ressort brevetée Power-Turn permet de raccorder de grands conducteurs rapidement et facilement à l'aide d'un simple tournevis et d'un actionnement unique du levier.
Avec jusqu'à trois ressorts de pression en acier à ressort de haute qualité, combinés à un fond du corps du bloc de jonction prismatique, le raccordement du conducteur est résistant à long terme et protégé contre les vibrations.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Blocs de jonction de puissance PTPOWER

Pour le câblage de grands conducteurs.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer