Blocs de jonction de puissance

Blocs de jonction de puissance

Puissant

Câblez de grandes sections de conducteur jusqu'à 240 mm² de façon sûre.

Retour Raccordement vissé

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction de puissance

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous en avez toujours rêvé : une grande section transversale, des forces de contact élevées, la possibilité de pontage et des possibilités de montage flexibles, tout ceci est enfin possible avec les blocs de jonction de puissance. Ils sont désormais la référence mondiale en matière de câblage de puissance.

Avantages

  • Simplicité d'utilisation et d'application grâce à un raccordement vissé éprouvé
  • Aucune maintenance requise grâce à des éléments élastiques
  • Dérivation de tension simple grâce à des blocs de jonction encliquetables
  • Répartition facile du potentiel grâce à des ponts d'insertion ou à vis
  • Nombreuses possibilités de contrôle et de repérage
  • Montage flexible grâce à des variantes avec montage direct ou sur profilé
  • Frais de montage et de logistique réduits grâce à des borniers prééquipés

Distributeur de potentiel à haute intensité

Répartition facile des potentiels  

Répartition facile des potentiels

Avec une tension de 1500 V, les blocs de jonction de puissance compacts UKH 70/4X10 sont parfaits pour une utilisation dans une installation de production d'énergie renouvelable, notamment photovoltaïque. Quatre blocs de jonction de dérivation d'une section transversale de 10 mm² vous assurent une alimentation ou une répartition du potentiel aisée. Les blocs de répartition du potentiel sont réalisés à l'aide de ponts à vis.

Connecteurs de puissance

Combiné à une connectique par tige filetée  

Combiné à une connectique par tige filetée

Les connecteurs de puissance UHV sont disponibles jusqu'à 240 mm² et vous permettent de combiner des raccordements vissés directs, par ex. pour le câblage interne et le raccordement par tige filetée de la cosse à anneau pour le câblage externe de l'armoire électrique.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer